Fehlerspeicher

Folgende Informationen werden angezeigt:
Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| Auf der 1. Registerkarte werden die Fehlerspeicher T0-T4 aufgelistet. Drücken Sie die Pfeiltasten <hoch/runter> Tasten, um einen Fehlerspeicher auszuwählen. In den weiteren Registerkarten werden zusätzliche Informationen zu dem ausgewählten Fehlerspeicher angezeigt. |
| Auf der 2. Registerkarte wird die Bedeutung des Gerätefehlers erläutert. |
| Auf weiteren Registerkarten werden mögliche Ursachen und Behebungen angezeigt. |