Diagnóstico MOVIKIT®
Para uma colocação em operação rápida e verificação do controle e da aplicação, todos os módulos de software MOVIKIT® dispõem de um monitor de diagnóstico. Esse monitor de diagnóstico possui também um modo de comando para pura operação de monitor com o qual as funções do módulo de software do MOVISUITE® podem ser controladas.
A interface do usuário de diagnóstico do MOVIKIT® está estruturada da seguinte forma:
[1] | Grupo de parâmetros de diagnóstico do MOVIKIT® na pasta de parâmetros |
[2] | Tecla para alternar entre "Controle de PC" e "Modo de operação do monitor" |
[3] | Visão geral dos dados de entrada de processo e dos dados de saída de processo |
[4] | Representação bit a bit da palavra de comando e da palavra de estado |
Informações adicionais