Mode Jogg (100 / 101)
Déplacement régulé en position (100) ou régulé en vitesse (101) d'un axe unique dans le sens positif ou négatif. Si aucun sens de déplacement n'est activé ou si les deux sens de déplacement sont activés simultanément, l'entraînement s'arrête. Un entraînement déjà en mouvement est décéléré et arrêté.
Informations complémentaires