Basisinstelling
Parameters | Index | Mogelijke waarden | Betekenis |
|---|---|---|---|
Toestand bij levering | 8431.002 | 0 hex | Uitgangssituatie |
1hex | Apparaat in de toestand bij levering zetten | ||
Applicatielevel – geactiveerd level | 8438.002 | 0hex | Applicatielevel 0 is geactiveerd |
1hex | Applicatielevel 1 is geactiveerd | ||
2hex | Applicatielevel 2 is geactiveerd |