故障8转速监控

故障:8.1 (0801hex | 2049dec)

说明:转速监控 – 电机模式

 

反应:输出级锁定

原因

措施

转速控制器在调节极限下工作(机械过载或电源或电机相位故障)。

– 增加转速监控的延迟时间。

– 降低负载。

– 提高电流极限/扭矩极限。

– 降低加速度。

– 检查电机导线、电机和电源相。

编码器未正确连接。

检查编码器连接。

编码器旋转方向错误。

检查旋转方向。

故障:8.2 (0802hex | 2050dec)

说明:转速监控 – 发电模式

 

反应:输出级锁定

原因

措施

转速控制器在调节极限下工作(机械过载或电源或电机相位故障)。

– 增加转速监控的延迟时间。

– 降低负载。

– 提高电流极限/扭矩极限。

– 降低减速度。

– 检查电机导线、电机和电源相。

编码器未正确连接。

检查编码器连接。

编码器旋转方向错误。

检查旋转方向。

故障:8.3 (0803hex | 2051dec)

说明:已超出电机轴上的最大转速

 

反应:输出级锁定

原因

措施

实际转速已经超过了“电机轴上的最大转速”极限值。该极限值在调试时根据电机和减速器进行设置。

降低出现的最大转速。

设定值过高。

降低设定值。

电机由负载驱动。

检查驱动装置的工程设计。