线绕电阻

制动电阻

主尺寸,单位mm

紧固件尺寸,单位:mm

电缆固定头

A

B

C

a

b

d

x

BW100-006-T

549

92

125

430

80

6.5

8

M25 + M12

BW047-010-T

749

92

125

630

80

6.5

8

M25 + M12

BW147-T

549

185

125

430

150

6.5

8

PG16 + M12

BW247-T

749

185

125

630

150

6.5

8

PG16 + M12

BW027-016-T

649

185

125

530

150

6.5

8

M25 + M12

BW027-024-T

649

275

125

530

240

6.5

8

M25 + M12

BW168-T

449

185

120

326

150

6.5

8

M25 + M12

BW268-T

549

185

120

426

150

6.5

8

M25 + M12