MOVIKIT® Drive
MOVIKIT®软件模块是标准化的控制程序,具有经定义的过程数据接口,以及操作便捷的参数设定和诊断界面。
“驱动”类别下包括MOVIKIT®软件模块,该软件模块提供各种单轴功能,并且可直接在变频器上运行。
通常情况下,MOVIKIT®软件模块由外部上位控制器通过过程数据进行操作,应用范围广泛,从转速受控应用(例如在传动技术中)到定位应用,都不在话下。MOVIKIT®软件模块的使用无需编程知识。用户可按照引导步骤进行调试,并且可轻松使用简洁明了的操作和诊断界面。
特性:
- 高性能
- 操作界面使用便捷
- 只需输入应用所需的参数
- 参数设定过程有引导程序,无需进行复杂的编程
- 无需编程经验
- 轻松上手,因此可以快速进行工程设计和调试
- 直接在变频器中进行完整的运动控制
订购变频器时,可以指定特定的应用等级。每个应用等级都被分配有“驱动”类别的各种MOVIKIT®软件模块应用。
应用等级 | 类别为“驱动”的MOVIKIT®软件模块 |
|---|---|
0 | 默认出厂状态: |
1 | 启用例如MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive.. |
2 | 启用客户特定的MOVIKIT®软件模块 |