PE连接提示
变频器可能在运行时出现> 3.5 mA的漏电电流。根据
EN 61800-5-1
标准,为了避免出现危害身体的电流,应遵守下列针对电缆截面的要求:
电源线 < 10 mm
2
:
请通过单独的端子与保护接地平行地铺设第二根电缆截面与电源线相同的PE导线,或者使用一根电缆截面为10 mm
2
的铜保护接地线。
电源线10 mm
2
~ 16 mm
2
:
铺设一根与电源线电缆截面相同的铜接地线。
在个别情况下需要采用漏电保护断路器,以防止直接或间接接触,该断路器必须对所有电流反应灵敏(RCD B型)。
❮
❯
MOVITRAC® classic
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
安装规定
PE连接提示