调试/运行
连接电源电压前,确保接线盒已关闭并拧紧。
在运行期间,产品可能根据其防护等级出现零件带电、裸露、移动、旋转及表面高温的情况。
如果潜在危险性高,还应额外采取防护措施。每次改动后,都要检查保护装置的有效性。
如相比正常运行出现异常变化,则关闭设备。可能出现升温、噪音或振荡等情况。查明原因。必要时与SEW‑EURODRIVE公司联系。
电弧导致烧伤危险:不要在运行期间断开电源接头,不要在运行期间插上电源接头。
在通电状态下,所有带电产品部件和与之相连的电缆及端子上均带有危险电压。产品锁闭和电机停止时也同样如此。不得在运行期间触摸组件。
将产品与电源断开时,由于电容器可能带电,不得接触带电的产品零件和电源接口。遵守以下最短关闭时间:
10分钟。
另请注意产品上的指示牌。
操作或显示单元的熄灭并不代表产品已经与电源断开且不带电。
机械阻断或产品内部的保护功能可能导致驱动装置停止。清除故障源或复位后,驱动装置或设备可能会自动重启。在开始排除故障之前,请断开本产品与供电网络的连接。
烧伤危险:产品的表面温度可能在运行期间超过60°C!不得在运行期间触摸产品。触摸前先将产品充分冷却。