调试提示
调试前,先执行下列操作步骤:
- 断开设备电源。遵照“安全执行电气作业”一章中的5条安全规定。然后,等待10分钟。
- 触摸设备及其附件前,等待其充分冷却。
- 切断电源电压后确保至少断电10 s。
- 电源接触器的电源通电或断电的频率不得超过每分钟一次。
- 按照规定安装设备保护罩。这样才能避免人员受伤。
- 如没有安装保护罩,决不可运行设备。
- 对于三相设备,接通电源的频率不能超过每60 s一次。
- 对于单相设备,接通电源的频率不能超过每120 s一次。
- 当控制信号存在时,电机可以自动且无意地启动。
更多的信息