成组断路时的STO信号
采用成组驱动时,可以通过一台单独的安全继电器为多台设备提供STO信号。要注意下列内容:
- 导线总长度必须在30 m以内。同时还要注意(根据具体应用情况)安全装置生产商的其它提示。
- 必须遵守安全装置的最大输出电流和允许的最大节点容量(参见产品手册中的章节“技术数据” > “电子设备数据 – 安全子功能”)。
- 必须遵守STO输入端的允许信号电平以及设备的所有其他技术数据。同时还要注意相应STO控制线的布线和电压降。
- 必须严格遵守安全装置生产商的其它要求(如输出触点防粘保护)。此外,还要遵守有关电缆敷设的基本要求。
- 成组断路时,必须依据设备的技术数据针对每一种应用情况单独进行计算。
- 在一个成组断路中,最多允许使用20台设备。基于电流承载能力,通过端子X6最多将10台设备相互连接在一起。