说明

通过该现场操作面板,可借助全文本显示屏便捷地显示上位控制器的客户特定的提示文本。此外,操作人员还可进行诊断和手动操作。

该现场操作面板带有一个带网关功能的迷你USB接口。通过该接口,可建立变频器与PC间的连接,以使用MOVISUITE®进行工程设计。

CBG22A的特性:

  • 61 mm彩色显示器 (2.4")
  • 显示上位控制器、诊断和操作人员手动操作时的客户特定信息文本
  • 便捷、直观地进行手动操作,以便在设备发生故障时保持运行状态
  • 全面的诊断功能
  • 仅允许读取参数,防止误操作
  • 传输,可选地访问适用于驱动系统相应通讯类型(基于以太网)的操作元件的功能和状态
  • 通过操作面板接入工程设计软件MOVISUITE®
  • 可提供门安装架COG11A
  • 语言:DE/EN/FR/ES/PT/ZH/RU

为了将操作面板直接插入变频器,需要诊断模块CDM11A。

现场操作面板CBG22A可以直接插在变频器上使用,也可以脱离变频器使用。门安装架COG11A可在操作面板或控制柜门上远程使用操作设备。在这种情况下,还需要UKS52A电缆。如果现场操作面板CBG22A直接插在变频器上,则无法使用手动操作。