技术数据
制动电阻 | 单位 | BW120-001 | BW100-002/M | BW100-001 | BW100-002 | BW100-006-T | BW168-T | BW268-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 18176011 | 25664514 | 08281718 | 08281653 | 18204198 | 18201334 | 18204171 | |
峰值制动功率 | kW | 6.9 | 9.4 | 6.9 | 10 | ||||
负载能力 | 100% ED | kW | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
50% ED | kW | 0.06 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | |
25% ED | kW | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | |
12% ED | kW | 0.18 | 1 | 0.5 | 1 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | |
6% ED | kW | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 5.7 | 7.6 | 10 | |
注意设备的再生功率限制,参见技术数据一章。 | |||||||||
电阻值R制动电阻 | Ω | 117 | 100 ± 10% | 100 | 100 ± 10% | 68 ± 10% | |||
外部监控设备的跳闸电流I跳闸在环境温度高于40°C时,跳闸电流必须每10 K降低2%。 | A | – | 1.2 | 0.8 | 1 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | |
结构 | – | 箱体中的PTC制动电阻 | 箱体中的扁平电阻 | 扁形电阻 | 线绕电阻 | ||||
电源接头 | mm2 | 单芯导线 | 螺钉型接线端子 | ||||||
制动电阻的导线长度 | mm | 170 | 300 | 510 | 510 | – | |||
电缆截面 | mm2 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 0.5 – 10 | ||||
拧紧扭矩 | Nm | – | 1.7遵照规定的扭矩,公差为+/- 10%。 | ||||||
PE连接 | – | – | M4销轴 | ||||||
PE拧紧扭矩 | Nm | – | 1.7遵照规定的扭矩,公差为+/- 10%。 | ||||||
按照EN 60529的防护等级 | – | IP20 | IP40 | IP54 | IP54 | IP20 | |||
环境温度ϑ环境 | °C | -20 – 40 | -25 – 40 | -30 – 40 | |||||
环境温度> 40°C时的降额 | – | 温度每升高10 K,P额定降低4%,直至最高温度60°C | |||||||
热过载保护 | – | 自我保护 | 熔断保险丝 | 温度开关 | |||||
噪声特性 | – | 不引人注意 | 弱 | ||||||
质量 | kg | 0.95 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 3 | 4 | 4.9 | |