电机和制动器的功率接头
注意下列提示:
- SEW-EURODRIVE建议,使用经过屏蔽的电机电源线和制动器电缆。如果使用未经屏蔽的电机电源线,SEW-EURODRIVE建议使用输出滤波器HF..或输出扼流圈HD...
- 在整个圆周两侧为所有导线大面积敷设屏蔽编织层。
- 使用指定的屏蔽板(如果有)作为变频器侧的屏蔽层。否则,在安装电机电源线和制动电缆的屏蔽装置时,请使用市售的屏蔽接线柱。尽可能靠近变频器安装屏蔽。
- 如果电机导线和制动电缆组合为同一条电缆,敷设该电缆时则必须通过一个内屏蔽将制动器电缆和电机芯线分开。此外,这些导线还有一个完整屏蔽层。在单独敷设制动器电缆时,SEW-EURODRIVE建议使用经过屏蔽的制动器电缆。
- SEW-EURODRIVE建议使用预制电缆。
- 对EMC有较高要求时,推荐使用其他的屏蔽层。因此,为了限制干扰辐射,电控柜出口处的电机屏蔽可额外通过市售安装材料(接地卡环或EMC螺栓连接件)进行接地。