Espaçamento mínimo e posição de montagem

Observar as seguintes informações:

  • Para garantir uma refrigeração desobstruída dos conversores, deixe no mínimo 100 mm de espaçamento acima e abaixo dos conversores da carcaça. Certificar-se de que a circulação de ar neste espaço livre não seja afetada por cabos ou outros materiais de instalação.
  • Garantir que os conversores não seja expostos ao ar quente expelido por outras unidades.
  • Instalar os conversores apenas na vertical. As unidades não podem ser instaladas na horizontal, inclinadas ou voltadas para baixo.

INFORMAÇÃO

Para condutores com uma seção transversal superior a 10 mm2 aplicam-se espaços de curvatura especiais conforme EN 61800-5-1. Se necessário, aumentar os espaços livres.