Irregularidade 29 Chave fim de curso HW

Irregularidade: 29.1 (1D01hex | 7425dec)

Descrição: chave de fim de curso positivo ativada

 

Resposta: chave fim de curso HW – Conjunto de acionamento atual

Causa

Ação

FALSE - Chave fim de curso do hardware positivo não ativada.

– Verificar instalação da chave fim de curso do hardware.

– Verificar posição final.

– Deixar a chave fim de curso do hardware na direção oposta.

Irregularidade: 29.2 (1D02hex | 7426dec)

Descrição: Chave de fim de curso negativo ativada

 

Resposta: chave fim de curso HW – Conjunto de acionamento atual

Causa

Ação

FALSE - Chave fim de curso do hardware negativo não ativada.

– Verificar instalação da chave fim de curso do hardware.

– Verificar posição final.

– Deixar a chave fim de curso do hardware na direção oposta.

Irregularidade: 29.3 (1D03hex | 7427dec)

Descrição: falta chave fim de curso

 

Resposta: parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Ambas as chaves fim de curso HW positivas e negativas foram acionadas simultaneamente.

– Verificar instalação das chaves fim de curso do hardware.

– Verificar o ajuste de parâmetros das entradas digitais.

– Verificar o ajuste de parâmetros dos dados de saída de processo.

Irregularidade: 29.4 (1D04hex | 7428dec)

Descrição: chaves fim de curso invertidas

 

Resposta: parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A irregularidade pode ter as seguintes causas:

– A chave fim de curso do hardware positiva foi alcançada com um sentido de rotação negativo ou

– A chave fim de curso do hardware negativa foi alcançada com um sentido de rotação positivo.

Verificar se as chaves fim de curso HW estão conectadas incorretamente.