Irregularidade 20 Monitoração da unidade
Irregularidade: 20.1 (1401hex | 5121dec) Descrição: irregularidade da tensão de alimentação | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
A tensão de alimentação do sistema eletrônico interno ou a tensão de alimentação de 24 VCC conectada externamente não está dentro da faixa de tensão permitida. | – Verificar a tensão de alimentação de 24 VCC externa quanto à correção do nível de tensão e da conexão. – Confirmar irregularidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
A fonte de alimentação de 24 V está sobrecarregada. | Verificar planejamento de projeto do consumo de potência. | |
Irregularidade: 20.2 (1402hex | 5122dec) Descrição: tensão de alimentação sobrecarregada | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A utilização de corrente nas trilhas de corrente da tensão de alimentação de reserva de 24 VCC na unidade é muito alta. Portanto, as saídas do sinal foram desligadas. | – Remover todos os equipamentos externos: – Nas saídas digitais da unidade básica – Em opcionais possivelmente existentes – Em todas as conexões do encoder – Em outros equipamentos nos bornes da tensão de saída de 24 VCC – Confirmar irregularidade. – Reconectar consecutivamente os equipamentos à unidade até que a mensagem de irregularidade reapareça. – Conectar os equipamentos com menor consumo de corrente ou eliminar o curto-circuito. | |
Irregularidade: 20.7 (1407hex | 5127dec) Descrição: irregularidade interna de hardware | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no hardware da unidade. | – Confirmar irregularidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a unidade. | |
Irregularidade: 20.8 (1408hex | 5128dec) Descrição: ventilador – Aviso | ||
|---|---|---|
| Resposta: aviso com reset automático | |
Causa | Ação | |
A função do ventilador está danificada. | – Verificar o ventilador quanto à sujeira. – Se a mensagem de atenção ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Irregularidade: 20.9 (1409hex | 5129dec) Descrição: ventilador – Irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O ventilador está com defeito. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 20.10 (140Ahex | 5130dec) Descrição: ventilador – Irregularidade na tensão de alimentação | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A tensão de alimentação do ventilador não está disponível. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 20.11 (140Bhex | 5131dec) Descrição: STO – Atraso de comutação | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Ocorreu um atraso na comutação entre os sinais STO F-STO_P1 e F-STO_P2. | – Verificar instalação STO (parada segura ativa). – Certificar-se de que ambos os sinais STO (parada segura ativa) estejam comutados para baixo nível. – Confirmar irregularidade. | |
Irregularidade: 20.23 (1417hex | 5143dec) Descrição: detecção de temperatura no módulo de potência defeituosa | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no hardware da unidade. O módulo de potência não fornece dados de temperatura. | – Confirmar irregularidade. – Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 20.24 (1418hex | 5144dec) Descrição: o módulo de comunicação necessário está ausente | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Um módulo de comunicação usado na configuração da unidade foi removido. | Reconectar o módulo de comunicação. | |
Irregularidade: 20.25 (1419hex | 5145dec) Descrição: módulo de comunicação adicionado | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi adicionado um módulo de comunicação que não é usado na configuração da unidade. | Remover módulo de comunicação novamente. | |