Função do componente de segurança STO
A função do componente de segurança STO está sempre disponível na unidade.
A tecnologia de segurança da unidade (função do componente de segurança STO) descrita foi desenvolvida e testada de acordo com os seguintes requisitos de segurança:
- SIL 2 conforme a EN 61800-5-2, EN 61508
- PL d conforme a EN ISO 13849-1
Para isso, uma certificação foi expedida pela TÜV Rheinland. Uma cópia do certificado TÜV pode ser solicitada à SEW‑EURODRIVE.