Conexão via CDM11A e USM21A
A figura a seguir mostra a conexão do conversor ao software de engenharia MOVISUITE®® através do módulo de diagnóstico CDM11A e do conversor de interface USM21A:

[1] | Conversor de interface USM21A, código: 28231449 |
[2] | Cabo de interface serial com um conector RJ10 e um conector D-Sub de 9 pinos, código 18123864. Este cabo é necessário para conexão do conversor de interface ao conversor e deve ser encomendado separadamente. |
[3] | Cabo de conexão USB, tipo USB A-B. O cabo está incluído no escopo de fornecimento do conversor de interface. |
[4] | Módulo de diagnóstico CDM11A |