Tempos de resposta da função do componente de segurança STO

Os seguintes tempos de resposta são atribuídos de modo fixo:

 

Tempos de resposta de STO

Típico

Máxima

Duração desde a ativação da função do componente de segurança STO até o desligamento do campo girante

7 ms

28 ms

Duração desde a desativação da função do componente de segurança STO até a liberação do campo girante

110 ms