Descrição

Com sua indicação de texto completo, o painel de operação permite a colocação em operação, operação, parametrização e diagnóstico convenientes dos conversores no sistema de automação modular MOVI-C®.

O painel de operação possui uma interface mini USB com função de gateway. Esta interface pode ser usada para conectar o conversor a um PC para engenharia com MOVISUITE®.

Características do CBG11A:

  • Display monocromático de 38 mm (1.5")
  • colocação de motores assíncronos em operação:
    • com ou sem freio
    • com ou sem sensores de temperatura
    • sem encoder
  • Diagnóstico
  • Armazenamento e cópia de um jogo de parâmetros
  • Atualização do firmware do conversor através da conexão USB
  • Conexão ao software de engenharia MOVISUITE® através do painel de operação
  • Determinação da inércia da carga
  • Acesso a todos os parâmetros
  • Idioma: EN
  • Estrutura de montagem da porta COG11A disponível

Para conectar o painel de operação diretamente no conversor, é necessário o módulo de diagnóstico CDM11A.

A estrutura de montagem da porta COG11A está disponível para usar o painel de operação remotamente em um painel de operação ou em uma porta do painel elétrico. Neste caso, também é necessário o cabo UKS52A.