Filtro de rede NF..

Observar as seguintes informações:

  • Nenhum equipamento adicional pode ser conectado entre o filtro de rede e o conversor.
  • Não se deve comutar entre filtro de rede e conversor.
  • A conexão entre o filtro de rede e o conversor não deve estar blindada.
  • Limitar o condutor entre o filtro de rede e o conversor ao comprimento necessário.
  • Colocar sempre os condutores antes e depois do filtro de rede separadamente um do outro.
  • Colocar os condutores antes e depois do filtro de rede não devem, em hipótese alguma, ser passados ao longo do cabo do motor ou do cabo da resistência de frenagem.