Liste des diodes

Le marquage de l'appareil dépend de la variante d'appareil ou de la fonction. Par conséquent, toutes les diodes ne sont pas identifiées sur toutes les variantes d'appareil. L'illustration suivante montre le marquage des diodes en cas d'affectation maximale des différentes variantes.

PROFINET IO,
EtherNet/IPTM,
Modbus TCP

SBusPLUS/
EtherCAT®

Pilotage
binaire

DRIVE

DRIVE

DRIVE

US1/MS

RUN

BF/NS

ERR

L/A X40

L/A IN

L/A X41

L/A OUT

Passerelle

Passerelle

CBus

CBus