Défauts 17 Défaut calculateur interne

Défaut : 17.7 (1107hex | 4359dec)

Description : Défaut exceptionnel

 

Réaction : Avertissement

Cause

Action

Apparition d'un défaut de calcul interne (Trap) dans le processeur

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 17.8 (1108hex | 4360dec)

Description : Données non volatiles non chargées

 

Réaction : Avertissement

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Le processeur a été redémarré plusieurs fois, alors que le firmware n'était pas initialisé complètement. Les données non volatiles ne sont pas chargées, les valeurs standards restent actives.

– Acquitter le défaut.

– Vérifier l'alimentation en tension.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.