Défauts 11 Surveillance de température
Défaut : 11.1 (0B01hex | 2817dec) Description : Surtempérature du radiateur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La charge est trop élevée. La température de radiateur admissible maximale a été dépassée. | – Réduire la charge. – Diminuer la fréquence PWM. – Diminuer la température ambiante. | |
La circulation de l'air est perturbée. La température de radiateur admissible maximale a été dépassée. | – Vérifier la circulation de l'air. – Assurer un refroidissement suffisant. | |
Le ventilateur est défectueux. La température de radiateur admissible maximale a été dépassée. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Le capteur de température est défectueux. La température de radiateur admissible maximale a été dépassée. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 11.2 (0B02hex | 2818dec) Description : Charge radiateur – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Charge radiateur – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le radiateur de l'appareil est thermiquement très chargé. Le seuil d'avertissement a été atteint. | – Réduire la charge. – Diminuer la fréquence PWM. – Diminuer la température ambiante. | |
La circulation de l'air est perturbée. Le seuil d'avertissement a été atteint. | – Vérifier la circulation de l'air. – Assurer un refroidissement suffisant. | |
Le ventilateur est défectueux. Le seuil d'avertissement a été atteint. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Le capteur de température est défectueux. Le seuil d'avertissement a été atteint. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
La convection par air est insuffisante. | Vérifier la convection par air. | |
Défaut : 11.3 (0B03hex | 2819dec) Description : Charge appareil | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le courant de sortie moyen est trop élevé. La charge appareil a atteint ou dépassé le seuil de coupure. | – Réduire la charge. – Vérifier la compatibilité moteur – variateur. | |
La fréquence PWM est trop élevée. La charge appareil a atteint ou dépassé le seuil de coupure. | Diminuer la fréquence PWM. | |
La température ambiante est trop élevée. La charge appareil a atteint ou dépassé le seuil de coupure. | Diminuer la température ambiante. | |
La circulation de l'air est perturbée. La charge appareil a atteint ou dépassé le seuil de coupure. | – Vérifier la circulation de l'air. – Assurer un refroidissement suffisant. | |
Le ventilateur est défectueux. La charge appareil a atteint ou dépassé le seuil de coupure. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 11.5 (0B05hex | 2821dec) Description : Charge électromécanique | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Les composants électromécaniques de l'appareil sont en surcharge en raison du courant permanent trop élevé. | Réduire la charge. | |
Défaut : 11.6 (0B06hex | 2822dec) Description : Charge électromécanique – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Charge électromécanique – Avertissement | |
Cause | Action | |
Les composants électromécaniques de l'appareil sont très chargés en raison du courant permanent élevé. Le seuil d'avertissement a été atteint. | Réduire la charge. | |
Défaut : 11.7 (0B07hex | 2823dec) Description : Rupture du fil au niveau du capteur de température du radiateur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Rupture de fil au niveau du capteur de température du radiateur | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 11.8 (0B08hex | 2824dec) Description : Court-circuit au niveau du fil du capteur de température du radiateur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Court-circuit au niveau du capteur de température du radiateur | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 11.9 (0B09hex | 2825dec) Description : Surtempérature de l'électronique de traitement des signaux | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La température admissible maximale pour l'électronique de traitement des signaux a été dépassée. | – Réduire la charge. – Diminuer la température ambiante. | |
Défaut : 11.10 (0B0Ahex | 2826dec) Description : Rupture de fil au niveau du capteur de température de l'électronique de traitement des signaux | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Rupture de fil au niveau du capteur de température de l'électronique de traitement des signaux | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 11.11 (0B0Bhex | 2827dec) Description : Court-circuit au niveau du capteur de température de l'électronique de traitement des signaux | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Court-circuit au niveau du capteur de température de l'électronique de traitement des signaux | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |