VFCPLUS
VFCPLUS est un mode de régulation performant, en mesure de faire fonctionner les moteurs asynchrones à une dynamique de couple élevée.
Le mode de régulation peut être utilisé en régulation de vitesse ou de couple. Ce mode de régulation permet de calculer toutes les variables d'état importantes pour le réglage du moteur à l'aide d'un modèle de moteur. Les machines asynchrones régulées en vitesse avec des exigences élevées en matière de stabilité de vitesse et de couple, sont des applications typiques du mode de régulation VFCPLUS.