Cotes

Filtre réseau

Cotes principales en mm

Cotes de fixation en mm

Raccordement

A

B

C

E

a

b

d

PE

NF0055-503

200

50

97

186

25

5.5

M4

NF0120-503

200

50

97

186

25

5.5

M4

NF0220-503

230

55

102

216

30

5.5

M5