Affectation des résistances de freinage avec tôle support pour montage sur profilé support
Résistance de freinage | CLH51A/BW4 | CLH51A/BW2 | CLH51A/BW072-001 | CLH51A/BW100-001Cette combinaison ne peut être utilisée qu'avec des tensions réseau ≥ 380 V. | CLH61A/BW027-001 | CLH61A/BW047-001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCC91A-....-5.3.. | - | 0010 – 0055 | - | 0010 – 0055 | 0160 | 0070 – 0125 |
MCC91A-....-2.1.. | 0017 – 0042 | - | 0017 – 0042 | - | 0055 – 0093 | - |