Affectation des résistances de freinage avec tôle support CLH..A
Résistance de freinage | CLH31A/BW4 | CLH31A/BW2 | CLH31A/BW072-001 | BW100-001Cette combinaison ne peut être utilisée qu'avec des tensions réseau ≥ 380 V. | CLH41A/BW027-001 | CLH41A/BW047-001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCC91A-....-5.3.. | - | 0010 – 0055 | – | 0010 – 0055 | 0160 | 0070 – 0125 |
MCC91A-....-2.1.. | 0017 – 0042 | - | 0017 – 0042 | - | 0055 – 0093 | - |