Entrée
Unité | MCC91A-...--2E1-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
Taille | 0L | |||
Type | 0055 | 0070 | 0093 | |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés | V | 1 × AC 200 – 240 | ||
Courant nominal AC Irés | A | 14.8 | 16 | 20 |
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||
Redresseur piloté | – | oui (circuit de précharge) | ||
Contacts de raccordement X1 | – | |||