Sortie
Unité | MCC91A-....-5.3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0L | |||||
Type | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
Tension de sortie UA | V | 0 – UrésEn cas de fonctionnement avec un variateur de vitesse, il n'est techniquement pas possible de fournir toute la tension réseau à la sortie (en cas d'alimentation réseau directe). La tension de sortie est générée par le circuit intermédiaire de tension continue et dépend, entre autres, du niveau de tension, du mode de régulation et du point de fonctionnement. En général, en fonctionnement moteur, la tension de sortie est inférieure d'environ 8 % à la tension réseau. | ||||
Puissance moteur asynchrone PMot | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Courant nominal de sortie IN pour la plus petite fréquence PWM possible | A | 7 | 9.5 | 12.5 | 16 | 24 |
Capacité de surcharge | – | 150 % : max. 30 s pour fPWM = 4 kHz | ||||
Courant permanent de sortie pour f = 0 Hz | – | 75 % IN pour fPWM = 4 kHz | ||||
Puissance apparente de sortie SN | kVA | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 11.1 | 16.8 |
Tension nominale circuit intermédiaire UZK_nom | V | DC 560 pour Urés = 400 V
| ||||
Tension circuit intermédiaire maximale UZK_max | V | DC 980
| ||||
Fréquence PWM fPWM | kHz | 4, 8, 16 (réglable) | ||||
Fréquence de sortie maximale fmax | Hz | 599 Voir le chapitre Propriétés des modes de régulation. | ||||
Contacts de raccordement X2 | – | |||||