Affichage de défaut sur l'afficheur 7 segments (CDM11A nécessaire)
Le variateur de vitesse détecte les défauts et les affiche sous forme de code de défaut. Chaque défaut est clairement identifié par son code de défaut et les attributs correspondants.
- Réaction au défaut
- État final après exécution de la réaction au défaut
- Type de réaction de réinitialisation
Les codes de défaut s'affichent sous forme de chiffres clignotants sur le variateur de vitesse. Le code défaut apparaît dans l'ordre d'affichage suivant.

Dans l'exemple ci-dessus est affiché un code défaut à deux chiffres avec le code de sous-défaut (défaut 07.01).