Raccordement de puissance avec contacteur réseau triphasé

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, le câblage des raccordements de puissance avec contacteur réseau, self réseau, filtre réseau et self de sortie ou filtre de sortie.

*

Uniquement pour filtre de sortie HF..

[1]

Fusibles

[2]

Contacteur réseau

[3]

Self réseau (en option)

[4]

Filtre réseau (en option)

[5]

Résistance de freinage (en option)

[6]

Self de sortie ou filtre de sortie (tous deux optionnels)

[7]

Moteur