Tension d'alimentation 24 V
Les variateurs de vitesse MCC91A sont équipés d'une alimentation en tension 24 V interne. L'alimentation à découpage interne 24 V a une puissance disponible de 7.3 W.
Dès qu'une passerelle est branchée sur un variateur de vitesse, celle-ci doit être soutenue par une alimentation en tension externe de 24 V. Tous les autres variateurs de vitesse raccordés à une passerelle via un module de communication CFC11A sont alimentés par la passerelle et ne nécessitent pas d'alimentation en tension 24 V complémentaire.

La longueur admissible maximale de la liaison 24 V est de 30 m.