STO (Safe Torque Off) – Suppression sûre du couple
Si la sous-fonction de sécurité STO est active, l'alimentation en énergie du moteur est interrompue et l'entraînement ne peut pas générer de couple. La sous-fonction de sécurité STO correspond à un arrêt non contrôlé selon EN 60204‑1, catégorie d'arrêt 0.

| = | Sous-fonction de sécurité STO active |
v | = | Vitesse |
t | = | Durée |
t1 | = | Instant à partir duquel la fonction STO est activée. |
REMARQUE