Exploitation dans les environnements sensibles au bruit
Pour une exploitation aussi silencieuse que possible, tenir compte des points suivants.
- Motoréducteur (ventilateur, rapport de réduction, huile, frein)
- Pilotage du moteur
- Dans le cas d'une exploitation avec un filtre de sortie, des bruits sont générés dans le filtre en fonction de la fréquence d'horloge. Dans un environnement sensible au bruit, SEW-EURODRIVE recommande d'augmenter la fréquence d'horloge. En tenir compte lors de l'étude et configuration du variateur de vitesse.
- Mode générateur (résistance de freinage silencieuse, réinjection sur réseau, Power and Energy Solutions)