Description

Le module de diagnostic CDM11A fait office d'interface pour le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®. Le module est doté de deux afficheurs 7 segments qui indiquent l'état de l'appareil. Le module est nécessaire pour utiliser les consoles de paramétrage CBG11A, CBG21A et CBG22A.

Caractéristiques du module CDM11A

  • Afficheur 7 segments à 2 caractères
  • Affichage des codes de défaut et de l'état
  • Interface d'ingénierie