MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER UHX15A

Propriétés

  • Processeur DualCore ARM
  • Trois axes raccordables maximum
  • Bus système EtherCAT®/SBusPLUS (nombre maximal de participants : 128)
  • Connexion de l'appareil via EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO
  • Routage DP de sécurité – PROFIsafe : 3 axes maximum
  • Interface Ethernet pour ingénierie et TCP/IP et UDP via IEC 61131-3
  • Mémoire : carte SD de 512 Mo pour une commutation rapide
  • Visualisation web via IEC
  • Grand choix de modules logiciels MOVIKIT® pour le contrôle de mouvement

Pour plus d'informations, consulter les documentations suivantes.

  • Manuel MOVI-C® CONTROLLER UHX15A
  • Manuel MOVI-C® – Automatisation avec MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER UHX25A

Propriétés

  • Processeur DualCore ARM
  • Deux axes interpolés recommandés
  • Jusqu'à six axes auxiliaires recommandés
  • Bus système EtherCAT®/SBusPLUS (nombre maximal de participants : 128)
  • Connexion de l'appareil via EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO
  • Routage DP de sécurité – PROFIsafe : 8 axes maximum
  • Interface Ethernet pour ingénierie et TCP/IP et UDP via IEC 61131-3
  • Mémoire : carte SD de 512 Mo pour une commutation rapide
  • Visualisation web via IEC
  • Grand choix de modules logiciels MOVIKIT® pour le contrôle de mouvement

Pour plus d'informations, consulter les documentations suivantes.

  • Manuel MOVI-C® CONTROLLER standard UHX25A
  • Manuel MOVI-C® – Automatisation avec MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER UHX45A

Propriétés

  • Processeur DualCore ARM
  • Huit axes interpolés raccordables maximumValeur indicative approximative recommandée pour l'approche "Paramétrer au lieu de programmer" : nombre d'axes sous réserve de la taille du programme utilisateur dans MOVIRUN® flexible et non figé en cas de non-indication du temps de cycle des impulsions minimale.
  • Huit autres axes auxiliaires raccordablesValeur indicative approximative recommandée pour l'approche "Paramétrer au lieu de programmer" : nombre d'axes sous réserve de la taille du programme utilisateur dans MOVIRUN® flexible et non figé en cas de non-indication du temps de cycle des impulsions minimale.
  • Bus système EtherCAT®/SBusPLUS (nombre maximal de participants : 128)
  • Connexion de l'appareil via EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO
  • Routage DP de sécurité – PROFIsafe : 8 axes maximum
  • Interface Ethernet pour ingénierie et TCP/IP et UDP via IEC 61131-3
  • Mémoire : carte SD de 512 Mo pour une commutation rapide
  • Visualisation web via IEC
  • Grand choix de modules logiciels MOVIKIT® pour le contrôle de mouvement

Pour plus d'informations, consulter les documentations suivantes.

  • Manuel MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A
  • Manuel MOVI-C® – Automatisation avec MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER UHX65A

Propriétés

  • Processeur Intel Atom au choix avec 1, 2 ou 4 cœurs
  • Deuxième système d'exploitation Windows 10 IoT connecté grâce à la technologie hyperviseur (pour la variante quadricœur) avec interface Ethernet correspondante (en option)
  • Interface Ethernet pour ingénierie ou TCP/IP et UDP via IEC 61131-3
  • 16 axes interpolés raccordables maximumValeur indicative approximative recommandée pour l'approche "Paramétrer au lieu de programmer" : nombre d'axes sous réserve de la taille du programme utilisateur dans MOVIRUN® flexible et non figé en cas de non-indication du temps de cycle des impulsions minimale.
  • 16 autres axes auxiliaires raccordablesValeur indicative approximative recommandée pour l'approche "Paramétrer au lieu de programmer" : nombre d'axes sous réserve de la taille du programme utilisateur dans MOVIRUN® flexible et non figé en cas de non-indication du temps de cycle des impulsions minimale.
  • Bus système EtherCAT®/SBusPLUS (nombre maximal de participants : 256)
  • Connexion de l'appareil via EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO (en option)
  • Connexion en tant que scanner EtherNet/IPTM ou contrôleur PROFINET IO (en option)
  • Routage DP de sécurité – PROFIsafe : 24 axes maximum
  • Mémoire : carte mémoire CFast de 2 Go pour une commutation rapide
  • Visualisation via Windows ou visualisation web via IEC
  • Grand choix de modules logiciels MOVIKIT® pour le contrôle de mouvement

Pour plus d'informations, consulter les documentations suivantes.

  • Manuel MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A
  • Manuel MOVI-C® – Automatisation avec MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER UHX86A

Propriétés

  • Sélection du processeur selon l'application
    • Intel CoreTM i3 ou Celeron, 25 W, refroidissement passif
    • Intel CoreTM i3 ou i7, 45 W, refroidissement actif
  • Deuxième système d'exploitation connecté grâce à la technologie hyperviseur avec deux interfaces Ethernet correspondantes (en option)
  • Interface Ethernet pour ingénierie ou TCP/IP et UDP via IEC 61131-3
  • 32 axes interpolés raccordables maximumValeur indicative approximative recommandée pour l'approche "Paramétrer au lieu de programmer" : nombre d'axes sous réserve de la taille du programme utilisateur dans MOVIRUN® flexible et non figé en cas de non-indication du temps de cycle des impulsions minimale. (processeur Celeron)
  • 32 autres axes auxiliaires raccordablesValeur indicative approximative recommandée pour l'approche "Paramétrer au lieu de programmer" : nombre d'axes sous réserve de la taille du programme utilisateur dans MOVIRUN® flexible et non figé en cas de non-indication du temps de cycle des impulsions minimale. (processeur Celeron)
  • Bus système EtherCAT®/SBusPLUS (nombre maximal de participants : 256)
  • Connexion de l'appareil via EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO (en option)
  • Connexion en tant que scanner EtherNet/IPTM ou contrôleur PROFINET IO (en option)
  • Routage DP de sécurité – PROFIsafe : 24 axes maximum
  • Mémoire : carte mémoire CFast de 2 Go pour une commutation rapide
  • Mémoire Windows 10 IoT : carte SSD avec 128 / 256 / 480 Go (en option)
  • Visualisation via Windows ou visualisation web via IEC
  • Grand choix de modules logiciels MOVIKIT® pour le contrôle de mouvement
  • Sécurité intégrée via le contrôleur EtherCAT® S05A (en option)

Pour plus d'informations, consulter les documentations suivantes.

  • Manuel MOVI-C® CONTROLLER UHX86A
  • Manuel MOVI-C® – Automatisation avec MOVI-C® CONTROLLER