[1]
Passe-fils
[2]
Fixation HS001 pour montage sur profilé support (à commander séparément, référence 8221944)
Type
Cotes principales en mm
Cotes de fixation en mm
Masse en kg
A
B
C
b
d
e
a
x
BS003
60
160
146
125
40
20
6
17.5
0.35
BS005
252
4
0.5