Diode "ERR"
État | Signification |
|---|---|
OFF | Pas de défaut L'interface est en état de fonctionnement. |
Rouge Scintille | Défaut de démarrage Apparition d'un défaut de démarrage. L'état "INIT" a été atteint. Le paramètre "Change" est cependant réglé sur "0x01:change/error". |
Rouge Clignote | Configuration non valide Défaut de configuration général |
Rouge Clignote 1 fois | Changement d'état non demandé L'application esclave a modifié l'état automatiquement. Le paramètre "Change" est réglé sur "0x01:change/error". |
Rouge Clignote 2 fois | Time out Watchdog de l'application Défaut time out Watchdog au niveau de l'application |
Rouge Allumée | PDIPDI = Process Data Interface (interface données process) Apparition d'un défaut time out du Watchdog PDI |