Raccordement de puissance sans contacteur réseau
ATTENTION
Fonctionnement sans contacteur réseau
Sans les mesures nécessaires, le fonctionnement d'un variateur de vitesse avec résistance de freinage raccordée et sans contacteur réseau peut provoquer de graves dommages matériels.
- Les actions nécessaires et les variateurs de vitesse pouvant être utilisés sans contacteur réseau figurent au chapitre "Installation électrique" > Consignes d'installation > "Utilisation du contacteur réseau".
- Le câblage est indiqué dans les illustrations des chapitres précédents, mais sans contacteur réseau.