Appareil de base
Marquage | Définition |
|---|---|
| Le marquage CE atteste de la conformité avec les directives européennes suivantes.
|
| Ce produit est recyclé conformément à la directive DEEE 2012/19/UE. |
| Le marquage EAC atteste de la conformité avec les exigences du règlement technique de l'union douanière (Union économique eurasienne) entre l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Russie. |
| Le marquage RCM atteste de la conformité avec les règlements techniques de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority). |
| Le marquage China RoHS atteste de la conformité avec la directive SJ/T 11364-2014 visant à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et dans leur emballage. |
| Le marquage NM atteste de la conformité avec les directives marocaines suivantesLes homologations optionnelles UKCA (Grande-Bretagne) et NM (Maroc) s'excluent mutuellement.
|
| Marquage UA.TR attestant de la conformité avec les exigences du règlement technique en vigueur en Ukraine |
| Le marquage KC atteste de la conformité avec le paragraphe §3 de l'article 58-2 de la loi coréenne relative aux ondes radio. |
| Le marquage UKCA atteste de la conformité avec les directives britanniques (voir déclaration de conformité ou déclaration d'incorporation britannique). |
| Le marquage UL et cUL certifie que l'homologation UL a été délivrée. L'homologation cUL est équivalente à l'homologation CSA. |