Stecker
Die folgende Auflistung dient der Nachbestellung von Steckern.
Darstellung | Steckplatz | Funktion | Baugröße | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|
| X1 | Netzanschluss, 1-phasig | 0S | 25680498 |
| X1 | Netzanschluss, 3-phasig | 0S | 25680501 |
| X1 | Netzanschluss, 1-phasig | 0L | 25680536 |
| X1 | Netzanschluss, 3-phasig | 0L | 25680544 |
| X2 | Motoranschluss | 0S | 25680528 |
| X2 | Motoranschluss | 0L | 25680552 |
| X6 | STO-E-Verbinder (mit Brücken) | alle | 28129458 |