Technische Daten Bremswiderstände mit Unterbaublech für Tragschienenmontage
Bremswiderstand | Einheit | CLH51A/BW4 | CLH51A/BW2 | CLH51A/BW072-001 | CLH51A/BW100-001 | CLH61A/BW027-001 | CLH61A/BW047-001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 28290100 | 28290119 | 28290127 | 28290135 | 28290151 | 28290178 |
Belastbarkeit bei 100 % ED | kW | 0.025 | 0.1 | ||||
Widerstandswert RBW | Ω | 88 | 175 | 72 | 100 ±10 % | 27 | 47 |
Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IF | A | – | – | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.1 |
Bauart | – | PTC | Flachbauwiderstand | ||||
Leistungsanschlüsse | – | Einzelader | |||||
Aderleitungslänge am Bremswiderstand | mm | 170 | 510 | ||||
Kabelquerschnitt | mm2 | 0.75 | 1.5 | ||||
Anziehdrehmoment | Nm | – | – | – | – | – | – |
Anschluss PE | – | – | – | – | – | – | – |
Anziehdrehmoment PE | Nm | – | – | – | – | – | – |
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IP20 | IP65 | ||||
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -20 – +40 | |||||
Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C | – | -5% PN/10 K bis +80 °C | |||||
Thermischer Überlastschutz | – | Selbstschutz | |||||
Geräuschverhalten | – | unauffällig | |||||
Masse | kg | 0.08 | 0.3 | ||||
Die Bremswiderstände mit Unterbaublech CLH51A und CLH61A werden als Kombination aus Unterbaublech und integriertem Bremswiderstand geliefert. Für jedes Unterbaublech gibt es eine Auswahl von Bremswiderständen unterschiedlicher Leistung.
Im Unterbau befestigte Bremswiderstände erreichen unter Umständen nicht die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit bei 100 % ED. Die Angaben zur Nennleistung des Umrichters können im Unterbaubetrieb bei 4 kHz, 40 °C und 400 V eingehalten werden.