Inbetriebnahme mit Engineering-Software MOVISUITE®
Mithilfe der Engineering-Software MOVISUITE® von SEW-EURODRIVE werden die Umrichter in Betrieb genommen.

Die Motoreninbetriebnahme wird im Antriebsstang 1 oder 2 durchgeführt.
Bei Verwendung eines Motors von SEW-EURODRIVE wählen Sie den Motortyp aus dem Katalog aus oder geben Sie das Typenschild ein. Bei Motoren und Gebern von SEW-EURODRIVE mit elektronischem Typenschild kann die Inbetriebnahme basierend auf dort hinterlegten Daten erfolgen.
Bei einem Fremdmotor wählen Sie diesen aus und geben die entsprechenden Motornenndaten ein. SEW-EURODRIVE empfiehlt, bei Fremdmotoren eine Motorparametermessung mithilfe des FCB 25 durchzuführen.
Die Engineering-Software ist intuitiv bedienbar und wird in diesem Dokument nicht weiter beschrieben.