LED "US1"

Diese LED zeigt den Zustand der PROFINET-Anschaltung an. Der Zustand umfasst die Betriebsarten Hochlauf, Normalbetrieb, Fehlerbetrieb und Energiesparbetrieb.

Zustand

Mögliche Ursache

Maßnahme

Gelb

Blinkt

Einschaltdauer: 250 ms

Ausschaltdauer: 250 ms

Die PROFINET-Anschaltung läuft gerade nach einem Reset hoch.

Grün

Leuchtet dauerhaft

Die PROFINET-Anschaltung arbeitet fehlerfrei.

Grün

Blinkt

Einschaltdauer: 500 ms

Ausschaltdauer: 3000 ms

Die PROFINET-Anschaltung ist im Energiesparmodus (PROFIenergy-Mode).

Rot

Leuchtet dauerhaft

Die PROFINET-Anschaltung hat einen Fehler festgestellt.

Hinweis: Ein Timeout der PROFINET-Verbindung ist kein interner Fehler.

Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.