Netzfilter NF..
Kennzeichen | Definition |
|---|---|
| Das CE-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den folgenden europäischen Richtlinien:
|
| Die Entsorgung dieses Produkts erfolgt in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU. |
| Das China-RoHS-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit der Richtlinie SJ/T 11364-2014 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und deren Verpackungen. |
| Das UKCA-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den folgenden britischen Richtlinien:
|
| Das UL- und cUL-Kennzeichen erklärt die Erteilung der UL-Zulassung. cUL ist gleichberechtigt zur Zulassung nach CSA. |