Selection tables for low output speeds S..R..DRN.. in Nm
|
Ma max = 92 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.14 0.16 0.17 0.2 0.23 0.25 0.29 0.33 0.38 0.48 0.56 0.64 0.73 0.83 0.95 1.1 1.2 1.4 1.6 |
10037 8654 8066 7051 6079 5431 4747 4155 3632 2866 2471 2160 1887 1665 1456 1271 1121 994 869 |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
R17 |
DRN63MS4 |
14 16 14 16 |
|
1.8 2.1 2.3 2.7 3 3.5 3.9 4.6 5.2 6 6.8 |
774 666 596 521 456 398 351 303 265 232 202 |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
R17 |
DRN63MS4 |
14 15 14 15 |
|
7.7 8.7 9.5 12 |
179 158 144 118 |
3000 3000 3000 3000 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
R17 |
DRN63M4 |
15 16 15 16 |
|
13 |
110 |
3000 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
R17 |
DRN71MS4 |
15 17 15 17 |
|
Ma max = 99 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.14 0.17 0.2 0.25 0.29 |
10037 8066 7051 5431 4747 |
3000 3000 3000 3000 3000 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
R17 |
DRN63MS4 |
14 16 14 16 |
|
Ma max = 100 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.16 |
8654 |
3000 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
R17 |
DRN63MS4 |
14 16 14 16 |
|
Ma max = 101 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.23 |
6079 |
3000 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
R17 |
DRN63MS4 |
14 16 14 16 |
|
Ma max = 102 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.33 0.38 |
4155 3632 |
3000 3000 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
R17 |
DRN63MS4 |
14 16 14 16 |
|
Ma max = 105 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.48 0.56 0.64 0.73 0.83 0.95 1.1 1.2 1.4 1.6 |
2866 2471 2160 1887 1665 1456 1271 1121 994 869 |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
R17 |
DRN63MS4 |
14 16 14 16 |
|
1.8 2.1 2.3 2.7 3 3.5 3.9 4.6 5.2 6 6.8 |
774 666 596 521 456 398 351 303 265 232 202 |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
R17 |
DRN63MS4 |
14 15 14 15 |
|
7.7 8.7 9.5 12 |
179 158 144 118 |
3000 3000 3000 3000 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
R17 |
DRN63M4 |
15 16 15 16 |
|
13 |
110 |
3000 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
R17 |
DRN71MS4 |
15 17 15 17 |
|
Ma max = 183 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
1.4 |
956 |
5210 |
S47 SF47 SA47 SAF47 |
R17 |
DRN63MS4 |
17 21 18 20 |
|
Ma max = 185 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.11 0.12 0.13 0.15 0.18 0.2 0.23 0.26 0.3 0.34 0.39 0.44 0.51 0.57 0.65 0.74 0.83 0.96 1.1 1.2 1.3 |
12909 11189 10374 8992 7860 6887 6055 5292 4637 4092 3582 3131 2714 2412 2131 1863 1663 1435 1254 1120 1083 |
5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 |
S47 SF47 SA47 SAF47 |
R17 |
DRN63MS4 |
17 21 18 20 |
|
1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.2 3.6 |
965 865 750 655 574 506 438 388 |
5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 |
S47 SF47 SA47 SAF47 |
R17 |
DRN63MS4 |
17 21 18 20 |
|
4.1 4.7 |
336 294 |
5200 5200 |
S47 SF47 SA47 SAF47 |
R17 |
DRN63M4 |
18 21 19 21 |
|
5.5 6.2 7 7.5 |
257 229 200 187 |
5260 5200 5200 5200 |
S47 SF47 SA47 SAF47 |
R17 |
DRN71MS4 |
18 22 20 21 |
|
8.6 9.6 11 |
165 148 131 |
5200 5200 5200 |
S47 SF47 SA47 SAF47 |
R17 |
DRN71M4 |
20 23 21 22 |
|
Ma max = 194 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.11 0.13 |
12909 10374 |
5200 5200 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
R17 |
DRN63MS4 |
17 21 18 20 |
|
Ma max = 195 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.12 0.15 0.18 0.23 0.26 |
11189 8992 7860 6055 5292 |
5200 5200 5200 5200 5200 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
R17 |
DRN63MS4 |
17 21 18 20 |
|
Ma max = 196 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.2 0.3 0.34 |
6887 4637 4092 |
5190 5190 5190 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
R17 |
DRN63MS4 |
17 21 18 20 |
|
Ma max = 200 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.39 0.44 0.51 0.57 0.65 0.74 0.83 0.96 1.1 1.2 1.3 1.4 |
3582 3131 2714 2412 2131 1863 1663 1435 1254 1120 1083 956 |
5070 5070 5070 5070 5070 5070 5070 5070 5070 5070 5070 5070 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
R17 |
DRN63MS4 |
17 21 18 20 |
|
1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.2 |
965 865 750 655 574 506 438 |
5070 5070 5070 5070 5070 5070 5070 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
R17 |
DRN63MS4 |
17 21 18 20 |
|
3.5 4.1 4.7 |
388 336 294 |
5070 5080 5080 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
R17 |
DRN63M4 |
18 21 19 21 |
|
5.5 6.2 7 7.5 8.5 |
257 229 200 187 165 |
5180 5100 5100 5100 5110 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
R17 |
DRN71MS4 |
18 22 20 21 |
|
9.6 11 |
148 131 |
5110 5120 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
R17 |
DRN71M4 |
20 23 21 22 |
|
Ma max = 300 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.44 0.51 0.57 0.65 0.74 0.83 0.96 1.1 1.3 |
3131 2714 2412 2131 1863 1663 1435 1254 1083 |
7080 7080 7080 7080 7080 7080 7080 7080 7080 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
R17 |
DRN63MS4 |
21 25 21 24 |
|
1.4 1.6 1.8 2.1 |
965 865 750 655 |
7080 7080 7080 7080 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
R17 |
DRN63MS4 |
21 25 21 23 |
|
2.4 2.7 3.1 |
574 506 438 |
7080 7080 7080 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
R17 |
DRN63M4 |
22 25 21 24 |
|
3.6 4.2 4.8 |
388 336 294 |
7080 7080 7080 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
R17 |
DRN71MS4 |
22 26 22 25 |
|
5.3 6.2 6.9 7.6 |
269 229 204 187 |
7080 7080 7080 7080 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
R17 |
DRN71M4 |
23 27 23 26 |
|
8.7 11 |
165 131 |
7080 7080 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
R17 |
DRN80MK4 |
26 29 25 28 |
|
Ma max = 330 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.11 0.12 0.13 0.15 0.18 0.2 0.23 0.26 0.3 0.34 0.38 |
12909 11189 10374 8992 7860 6887 6055 5292 4637 4092 3628 |
6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
R17 |
DRN63MS4 |
21 25 21 24 |
|
Ma max = 360 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.11 0.13 |
12909 10374 |
6470 6470 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
R17 |
DRN63MS4 |
21 25 21 24 |
|
Ma max = 365 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.12 0.15 0.18 0.2 0.23 0.26 0.3 0.34 0.38 |
11189 8992 7860 6887 6055 5292 4637 4092 3628 |
6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
R17 |
DRN63MS4 |
21 25 21 24 |
|
Ma max = 370 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.44 0.51 0.57 0.65 0.74 0.83 0.96 1.1 1.3 |
3131 2714 2412 2131 1863 1663 1435 1254 1083 |
6350 6350 6350 6350 6350 6350 6350 6350 6350 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
R17 |
DRN63MS4 |
21 25 21 24 |
|
1.4 1.6 1.8 |
965 865 750 |
6350 6350 6350 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
R17 |
DRN63MS4 |
21 25 21 23 |
|
2.1 2.4 2.7 |
655 574 506 |
6350 6350 6350 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
R17 |
DRN63M4 |
22 25 21 24 |
|
3.2 3.6 4.2 |
438 388 336 |
6350 6350 6350 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
R17 |
DRN71MS4 |
22 26 22 25 |
|
4.8 5.3 6.2 6.9 |
294 269 229 204 |
6350 6350 6350 6350 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
R17 |
DRN71M4 |
23 27 23 26 |
|
7.7 8.7 11 |
187 165 131 |
6350 6350 6350 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
R17 |
DRN80MK4 |
26 29 25 28 |
|
Ma max = 570 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.06 0.07 0.08 0.08 0.1 0.11 0.13 0.14 0.16 0.19 0.21 0.24 0.28 0.31 0.36 0.4 0.47 0.52 0.61 0.69 0.78 0.88 1 1.2 |
21362 19594 16682 18120 14383 12774 11013 9694 8529 7455 6531 5759 4965 4410 3880 3432 2944 2630 2279 2014 1772 1559 1363 1194 |
8190 8190 8190 8190 8190 8190 8190 8190 8190 8190 8190 8190 8190 8190 8190 8190 8190 8190 8190 8190 8190 8190 8190 8190 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
R37 |
DRN63MS4 |
40 46 41 45 |
|
1.3 1.5 |
1045 914 |
8190 8190 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
R37 |
DRN63M4 |
40 47 41 46 |
|
1.7 1.9 |
809 712 |
8190 8190 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
R37 |
DRN63M4 |
40 47 41 46 |
|
2.3 2.6 |
615 543 |
8190 8190 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
R37 |
DRN71MS4 |
41 47 42 46 |
|
3 3.3 3.9 |
469 424 365 |
8190 8190 8190 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
R37 |
DRN71M4 |
42 48 43 47 |
|
4.5 5.1 5.8 |
319 281 246 |
8190 8190 8190 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
R37 |
DRN80MK4 |
44 51 45 50 |
|
6.5 7.3 8.6 |
221 198 168 |
8190 8190 8190 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
R37 |
DRN80M4 |
48 54 49 53 |
|
9.4 |
156 |
8190 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
R37 |
DRN90S4 |
53 60 54 59 |
|
Ma max = 640 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
1.3 1.5 |
1045 914 |
9590 9590 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN63M4 |
40 47 41 46 |
|
6.5 |
221 |
9670 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN80M4 |
48 54 49 53 |
|
9.4 |
156 |
9690 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN90S4 |
53 60 54 59 |
|
Ma max = 645 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.06 0.07 0.08 0.08 0.1 0.11 0.13 0.14 0.16 0.19 0.21 |
21362 19594 16682 18120 14383 12774 11013 9694 8529 7455 6531 |
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN63MS4 |
40 46 41 45 |
|
Ma max = 660 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.61 |
2279 |
9460 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN63MS4 |
40 46 41 45 |
|
4.5 |
319 |
9530 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN80MK4 |
44 51 45 50 |
|
Ma max = 680 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
5.1 |
281 |
9420 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN80MK4 |
44 51 45 50 |
|
7.3 |
198 |
9440 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN80M4 |
48 54 49 53 |
|
8.7 |
168 |
9450 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN90S4 |
53 60 54 59 |
|
Ma max = 700 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.47 0.88 |
2944 1559 |
9220 9220 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN63MS4 |
40 46 41 45 |
|
1 |
1363 |
9220 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN63M4 |
40 47 41 46 |
|
2.6 |
543 |
9230 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN71M4 |
42 48 43 47 |
|
Ma max = 720 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.24 0.28 0.31 0.36 0.4 0.52 0.69 0.78 |
5759 4965 4410 3880 3432 2630 2014 1772 |
9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN63MS4 |
40 46 41 45 |
|
1.2 |
1194 |
9100 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN63M4 |
40 47 41 46 |
|
1.7 2 |
809 712 |
9100 9100 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN71MS4 |
41 47 42 46 |
|
2.3 3 3.3 |
615 469 424 |
9100 9130 9140 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN71M4 |
42 48 43 47 |
|
3.9 |
365 |
9160 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN80MK4 |
44 51 45 50 |
|
5.9 |
246 |
9190 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN80M4 |
48 54 49 53 |
|
Ma max = 1240 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.5 0.58 |
2753 2374 |
12000 12000 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN63MS4 |
59 68 58 65 |
|
0.66 0.76 0.79 0.86 |
2083 1813 1745 1600 |
12000 12000 12000 12000 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN63M4 |
60 69 59 66 |
|
1 1.1 |
1404 1245 |
12000 12000 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN71MS4 |
60 70 60 66 |
|
1.3 |
1100 |
12000 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN71MS4 |
60 70 59 66 |
|
1.5 1.7 2 |
954 837 714 |
12000 12000 12000 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN71M4 |
61 71 61 67 |
|
2.3 2.5 2.9 |
637 574 499 |
12000 12000 12000 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN80MK4 |
63 73 63 70 |
|
3.3 3.7 |
438 389 |
12000 12000 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN80M4 |
67 77 66 73 |
|
4.4 5 5.8 |
327 289 250 |
12000 12000 12000 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN90S4 |
73 82 72 79 |
|
6.7 |
219 |
12000 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN90L4 |
76 86 75 82 |
|
Ma max = 1270 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.23 0.26 0.3 0.35 0.39 |
25493 21787 19907 17013 14668 13110 11569 9887 8817 7735 6735 5943 5214 4618 3992 3540 |
11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN63MS4 |
59 68 58 65 |
|
0.44 |
3098 |
11700 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN63M4 |
60 69 59 66 |
|
Ma max = 1400 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
3.7 |
389 |
11800 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN80M4 |
67 77 66 73 |
|
4.4 |
327 |
11800 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN90S4 |
73 82 72 79 |
|
Ma max = 1440 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.5 |
2753 |
11500 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN63MS4 |
59 68 58 65 |
|
0.58 0.66 0.76 |
2374 2083 1813 |
11500 11500 11500 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN63M4 |
60 69 59 66 |
|
0.88 1 1.1 |
1600 1404 1245 |
11500 11500 11500 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN71MS4 |
60 70 60 66 |
|
1.3 1.5 1.7 |
1100 954 837 |
11500 11500 11500 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN71M4 |
61 71 61 67 |
|
2.5 |
574 |
11500 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN80MK4 |
63 73 63 70 |
|
2.9 3.3 |
499 438 |
11600 11600 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN80M4 |
67 77 66 73 |
|
5 5.8 |
289 250 |
11700 11700 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN90S4 |
73 82 72 79 |
|
6.7 |
219 |
11700 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN90L4 |
76 86 75 82 |
|
Ma max = 1450 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.79 |
1745 |
11500 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN63M4 |
60 69 59 66 |
|
2 2.3 |
714 637 |
11500 11500 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN80MK4 |
63 73 63 70 |
|
Ma max = 1500 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.23 0.26 0.3 0.35 |
25493 21787 19907 17013 14668 13110 11569 9887 8817 7735 6735 5943 5214 4618 3992 |
12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN63MS4 |
59 68 58 65 |
|
0.39 0.44 |
3540 3098 |
12200 12200 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN63M4 |
60 69 59 66 |
|
Ma max = 1980 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
5.7 6.5 7.1 |
255 222 205 |
28400 28400 28400 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN100LS4 |
130 150 125 145 |
|
Ma max = 2400 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
4.5 5.2 |
323 281 |
27700 27700 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN100LS4 |
130 150 125 145 |
|
Ma max = 2450 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
3.4 |
435 |
27600 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN90L4 |
125 145 125 140 |
|
3.8 |
378 |
27600 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN100LS4 |
130 150 125 145 |
|
Ma max = 2500 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 |
25987 23940 20568 16774 18265 14820 13160 11200 9904 8549 7643 6706 |
27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN63MS4 |
110 130 105 120 |
|
0.23 0.27 0.3 |
5875 5187 4606 |
27500 27500 27500 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN63M4 |
110 130 105 125 |
|
0.36 |
3872 |
27500 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN71MS4 |
110 130 105 125 |
|
0.4 0.48 |
3475 2905 |
27500 27500 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN71MS4 |
110 130 105 120 |
|
0.55 0.61 0.69 |
2586 2335 2054 |
27500 27500 27500 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN71M4 |
110 130 105 125 |
|
0.79 0.88 1.1 |
1824 1631 1332 |
27500 27500 27500 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN80MK4 |
110 135 110 125 |
|
1.2 1.4 1.6 |
1191 1032 930 |
27500 27500 27500 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN80M4 |
115 135 115 130 |
|
1.8 2 2.3 |
831 719 624 |
27500 27500 27500 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN90S4 |
120 145 120 135 |
|
2.6 3 |
558 485 |
27500 27500 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN90L4 |
125 145 125 140 |
|
Ma max = 2590 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
5.7 |
255 |
27000 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN100LS4 |
130 150 125 145 |
|
7.1 |
205 |
27100 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN100L4 |
135 160 135 150 |
|
Ma max = 2660 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
6.5 |
222 |
26000 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN100LS4 |
130 150 125 145 |
|
Ma max = 2900 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.14 |
9904 |
23200 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN63MS4 |
110 130 105 120 |
|
3.4 |
435 |
23200 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN90L4 |
125 145 125 140 |
|
3.8 4.5 5.2 |
378 323 281 |
23200 23200 23200 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN100LS4 |
130 150 125 145 |
|
Ma max = 2950 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.18 |
7643 |
21600 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN63MS4 |
110 130 105 120 |
|
0.23 |
5875 |
21600 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN63M4 |
110 130 105 125 |
|
0.36 |
3872 |
21600 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN71MS4 |
110 130 105 125 |
|
0.49 |
2905 |
21600 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN71M4 |
110 130 105 125 |
|
0.88 |
1631 |
21600 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN80MK4 |
110 135 110 125 |
|
1.2 1.4 |
1191 1032 |
21600 21600 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN80M4 |
115 135 115 130 |
|
1.8 |
831 |
21600 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN90S4 |
120 145 120 135 |
|
2.6 3 |
558 485 |
21600 21600 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN90L4 |
125 145 125 140 |
|
Ma max = 3000 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.1 0.12 0.16 |
25987 23940 20568 16774 18265 14820 13160 11200 8549 |
19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN63MS4 |
110 130 105 120 |
|
0.21 0.27 |
6706 5187 |
19800 19800 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN63M4 |
110 130 105 125 |
|
0.31 |
4606 |
19800 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN71MS4 |
110 130 105 125 |
|
0.4 |
3475 |
19800 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN71MS4 |
110 130 105 120 |
|
0.55 0.61 |
2586 2335 |
19800 19800 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN71M4 |
110 130 105 125 |
|
0.7 0.79 1.1 |
2054 1824 1332 |
19800 19800 19800 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN80MK4 |
110 135 110 125 |
|
1.6 |
930 |
19800 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN80M4 |
115 135 115 130 |
|
2 2.3 |
719 624 |
19800 19800 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN90S4 |
120 145 120 135 |
|
Ma max = 4200 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09 0.09 0.11 0.12 0.14 |
31154 33818 27847 21537 24641 18749 14576 16233 12752 11267 10078 |
25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
R57 |
DRN63MS4 |
170 200 165 190 |
|
0.16 0.18 0.21 0.24 0.28 |
8608 7554 6640 5780 4937 |
25200 25200 20300 20300 20300 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
R57 |
DRN63M4 |
170 200 165 190 |
|
0.32 0.35 0.41 |
4444 4017 3453 |
20300 20300 20300 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
R57 |
DRN71MS4 |
170 200 165 190 |
|
0.46 0.53 0.61 |
3108 2654 2329 |
20300 20300 20300 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
R57 |
DRN71M4 |
170 205 165 190 |
|
0.69 0.77 0.91 |
2081 1860 1574 |
20300 20300 20300 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
R57 |
DRN80MK4 |
175 205 170 195 |
|
1 1.2 |
1394 1223 |
20300 20300 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
R57 |
DRN80M4 |
175 210 170 195 |
|
1.4 1.6 1.8 |
1070 928 824 |
20300 20300 20300 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
R57 |
DRN90S4 |
180 215 175 200 |
|
2.1 2.3 |
714 626 |
25400 20300 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
R57 |
DRN90L4 |
185 220 180 205 |
|
2.7 3 3.5 3.9 |
538 484 420 376 |
20400 20400 20400 20500 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
R57 |
DRN100LS4 |
190 220 185 210 |
|
4.5 5.1 |
327 287 |
20500 20600 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
R57 |
DRN100L4 |
195 230 190 215 |
|
5.8 6.7 7.1 |
252 219 205 |
20600 20700 20700 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
R57 |
DRN112M4 |
205 240 200 225 |
|
Ma max = 4300 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09 0.09 0.11 0.12 0.14 |
31154 33818 27847 21537 24641 18749 14576 16233 12752 11267 10078 |
23600 23600 23600 23600 23600 23600 23600 23600 23600 23600 23600 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
R57 |
DRN63MS4 |
170 200 165 190 |
|
0.16 0.18 0.21 0.24 0.28 |
8608 7554 6640 5780 4937 |
23600 23600 18700 18700 18700 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
R57 |
DRN63M4 |
170 200 165 190 |
|
0.32 0.35 0.41 |
4444 4017 3453 |
18700 18700 18700 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
R57 |
DRN71MS4 |
170 200 165 190 |
|
0.46 0.53 0.61 |
3108 2654 2329 |
18700 18700 18700 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
R57 |
DRN71M4 |
170 205 165 190 |
|
0.69 0.77 0.91 |
2081 1860 1574 |
18700 18700 18700 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
R57 |
DRN80MK4 |
175 205 170 195 |
|
1 1.2 |
1394 1223 |
18700 18700 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
R57 |
DRN80M4 |
175 210 170 195 |
|
1.4 1.6 1.8 |
1070 928 824 |
18700 18700 18800 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
R57 |
DRN90S4 |
180 215 175 200 |
|
2.1 2.3 2.7 |
714 626 538 |
24200 19000 19100 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
R57 |
DRN90L4 |
185 220 180 205 |
|
3 3.5 3.9 |
484 420 376 |
19200 19300 19400 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
R57 |
DRN100LS4 |
190 220 185 210 |
|
4.5 5.1 5.8 |
327 287 252 |
19400 19500 19600 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
R57 |
DRN100L4 |
195 230 190 215 |
|
6.7 7.1 |
219 205 |
19600 19600 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
R57 |
DRN112M4 |
205 240 200 225 |