Selection tables for low output speeds K..R..DRN.. in Nm
|
Ma max = 220 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
4.5 |
304 |
5030 |
K37 KF37 KA37 KAF37 |
R17 |
DRN63M4 |
20 23 20 22 |
|
Ma max = 230 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.2 0.23 0.25 0.29 0.33 0.38 0.43 0.49 0.56 0.64 0.73 0.83 0.94 1.1 1.2 |
6832 5922 5491 4759 4160 3645 3205 2801 2454 2166 1891 1660 1466 1288 1136 |
4940 4940 4940 4940 4940 4940 4940 4940 4940 4940 4940 4940 4940 4940 4940 |
K37 KF37 KA37 KAF37 |
R17 |
DRN63MS4 |
20 22 19 21 |
|
1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.5 4 |
996 876 761 671 585 512 451 396 346 |
4940 4940 4940 4940 4940 4940 4940 4940 4940 |
K37 KF37 KA37 KAF37 |
R17 |
DRN63MS4 |
19 22 19 21 |
|
5.2 5.9 |
267 234 |
4940 4940 |
K37 KF37 KA37 KAF37 |
R17 |
DRN63M4 |
20 23 20 22 |
|
6.9 7.8 8.8 |
205 181 160 |
4940 4940 4940 |
K37 KF37 KA37 KAF37 |
R17 |
DRN71MS4 |
21 23 21 22 |
|
10 11 13 |
136 127 110 |
4940 4940 4940 |
K37 KF37 KA37 KAF37 |
R17 |
DRN71M4 |
22 24 22 24 |
|
15 |
96 |
4940 |
K37 KF37 KA37 KAF37 |
R17 |
DRN80MK4 |
24 26 24 26 |
|
Ma max = 295 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
19 |
75 |
7500 |
K39 KF39 KA39 KAF39 |
R17 |
DRN80M4 |
32 34 31 33 |
|
Ma max = 300 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.34 0.41 0.47 0.55 0.58 0.64 0.73 0.78 0.85 0.92 1 1.2 1.3 |
4057 3370 2906 2508 2367 2162 1881 1762 1622 1494 1321 1169 1093 |
7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 |
K39 KF39 KA39 KAF39 |
R17 |
DRN63MS4 |
25 26 24 25 |
|
1.4 1.7 1.9 2.3 2.7 3 |
956 814 711 605 504 454 |
7500 7500 7500 7500 7500 7500 |
K39 KF39 KA39 KAF39 |
R17 |
DRN63MS4 |
24 26 23 25 |
|
3.5 3.8 4.4 4.6 |
399 365 312 299 |
7500 7500 7500 7500 |
K39 KF39 KA39 KAF39 |
R17 |
DRN63M4 |
25 27 24 26 |
|
5.5 6 6.7 |
254 234 210 |
7500 7500 7500 |
K39 KF39 KA39 KAF39 |
R17 |
DRN71MS4 |
26 27 25 26 |
|
7.5 8.1 9.1 10 |
189 174 156 142 |
7500 7500 7500 7500 |
K39 KF39 KA39 KAF39 |
R17 |
DRN71M4 |
27 29 26 28 |
|
12 |
117 |
7500 |
K39 KF39 KA39 KAF39 |
R17 |
DRN80MK4 |
29 31 28 30 |
|
Ma max = 430 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
15 |
99 |
8400 |
K47 KF47 KA47 KAF47 |
R37 |
DRN80M4 |
42 45 41 44 |
|
Ma max = 450 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.14 0.16 0.18 0.2 0.23 0.27 0.3 0.35 0.4 0.45 0.51 0.59 0.67 0.76 0.87 0.99 |
10138 8534 7662 6826 5983 5159 4601 3940 3477 3043 2733 2354 2063 1819 1586 1388 |
8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 |
K47 KF47 KA47 KAF47 |
R37 |
DRN63MS4 |
34 37 33 36 |
|
1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 |
1222 1097 945 831 718 |
8250 8250 8250 8250 8250 |
K47 KF47 KA47 KAF47 |
R37 |
DRN63MS4 |
33 37 33 35 |
|
2.2 2.5 2.8 3.2 |
639 552 495 426 |
8250 8250 8250 8250 |
K47 KF47 KA47 KAF47 |
R37 |
DRN63M4 |
34 37 33 36 |
|
3.8 4.3 |
375 327 |
8250 8250 |
K47 KF47 KA47 KAF47 |
R37 |
DRN71MS4 |
35 38 34 37 |
|
4.9 5.5 6.3 |
289 256 225 |
8250 8250 8250 |
K47 KF47 KA47 KAF47 |
R37 |
DRN71M4 |
36 39 35 38 |
|
7.2 8.4 9.4 |
198 171 153 |
8250 8250 8250 |
K47 KF47 KA47 KAF47 |
R37 |
DRN80MK4 |
38 42 37 40 |
|
11 13 |
131 112 |
8250 8250 |
K47 KF47 KA47 KAF47 |
R37 |
DRN80M4 |
42 45 41 44 |
|
15 |
94 |
8250 |
K47 KF47 KA47 KAF47 |
R37 |
DRN90S4 |
48 51 47 50 |
|
Ma max = 500 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.19 0.23 0.27 0.34 0.39 0.45 0.5 0.54 0.58 0.65 0.71 0.79 0.85 0.91 1.1 1.4 |
7137 5991 5120 4034 3580 3081 2773 2545 2372 2118 1941 1741 1632 1521 1228 1000 |
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 |
K49 KF49 KA49 KAF49 |
R37 |
DRN63MS4 |
43 45 40 45 |
|
0.97 1.1 1.2 1.5 1.7 |
1424 1309 1120 908 802 |
9000 9000 9000 9000 9000 |
K49 KF49 KA49 KAF49 |
R37 |
DRN63MS4 |
43 45 40 45 |
|
2 2.1 2.3 2.5 2.7 |
701 645 595 543 501 |
9000 9000 9000 9000 9000 |
K49 KF49 KA49 KAF49 |
R37 |
DRN63M4 |
44 46 41 46 |
|
3.1 3.5 3.9 |
449 401 360 |
9000 9000 9000 |
K49 KF49 KA49 KAF49 |
R37 |
DRN71MS4 |
44 46 42 46 |
|
4.3 4.7 5.2 5.8 |
330 300 274 243 |
9000 9000 9000 9000 |
K49 KF49 KA49 KAF49 |
R37 |
DRN71M4 |
46 47 43 48 |
|
6.6 7.4 8.2 |
217 193 176 |
9000 9000 9000 |
K49 KF49 KA49 KAF49 |
R37 |
DRN80MK4 |
48 50 45 50 |
|
9.5 12 |
152 125 |
9000 9000 |
K49 KF49 KA49 KAF49 |
R37 |
DRN80M4 |
51 53 48 53 |
|
15 |
99 |
9000 |
K49 KF49 KA49 KAF49 |
R37 |
DRN90S4 |
57 59 54 59 |
|
Ma max = 600 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
6.7 |
215 |
7630 |
K57 KF57 KA57 KAF57 |
R37 |
DRN80MK4 |
44 49 42 48 |
|
11 |
129 |
7630 |
K57 KF57 KA57 KAF57 |
R37 |
DRN90S4 |
53 58 51 57 |
|
Ma max = 615 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
4.4 |
319 |
7510 |
K57 KF57 KA57 KAF57 |
R37 |
DRN71M4 |
42 47 40 46 |
|
15 |
97 |
7510 |
K57 KF57 KA57 KAF57 |
R37 |
DRN90S4 |
53 58 51 57 |
|
Ma max = 630 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.11 0.12 0.15 0.16 0.19 0.21 0.24 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47 0.53 0.61 0.7 |
12169 11162 9503 8547 7277 6478 5662 5033 4340 3854 3390 2924 2593 2249 1986 |
7380 7380 7380 7380 7380 7380 7380 7380 7380 7380 7380 7380 7380 7380 7380 |
K57 KF57 KA57 KAF57 |
R37 |
DRN63MS4 |
40 44 37 43 |
|
0.79 0.9 1 1.2 1.3 |
1743 1539 1354 1174 1036 |
7380 7380 7380 7380 7380 |
K57 KF57 KA57 KAF57 |
R37 |
DRN63MS4 |
39 44 37 43 |
|
1.5 1.7 2 2.2 |
906 806 699 615 |
7380 7380 7380 7380 |
K57 KF57 KA57 KAF57 |
R37 |
DRN63M4 |
40 45 38 44 |
|
2.6 3 |
544 473 |
7380 7380 |
K57 KF57 KA57 KAF57 |
R37 |
DRN71MS4 |
41 45 39 44 |
|
3.4 3.9 |
421 362 |
7380 7380 |
K57 KF57 KA57 KAF57 |
R37 |
DRN71M4 |
42 47 40 46 |
|
5.1 5.8 7.5 |
280 246 192 |
7380 7380 7380 |
K57 KF57 KA57 KAF57 |
R37 |
DRN80MK4 |
44 49 42 48 |
|
8.7 10 |
166 145 |
7380 7380 |
K57 KF57 KA57 KAF57 |
R37 |
DRN80M4 |
48 52 45 51 |
|
13 |
111 |
7380 |
K57 KF57 KA57 KAF57 |
R37 |
DRN90S4 |
53 58 51 57 |
|
Ma max = 820 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
4 4.5 |
361 323 |
10300 10300 |
K67 KF67 KA67 KAF67 |
R37 |
DRN80MK4 |
50 56 47 53 |
|
6.6 |
217 |
10300 |
K67 KF67 KA67 KAF67 |
R37 |
DRN80M4 |
53 59 51 56 |
|
Ma max = 830 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.37 |
3750 |
10200 |
K67 KF67 KA67 KAF67 |
R37 |
DRN63MS4 |
45 51 43 48 |
|
3.4 |
420 |
10200 |
K67 KF67 KA67 KAF67 |
R37 |
DRN71M4 |
48 53 45 51 |
|
7.5 |
191 |
10200 |
K67 KF67 KA67 KAF67 |
R37 |
DRN80M4 |
53 59 51 56 |
|
Ma max = 850 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
8.8 |
166 |
10000 |
K67 KF67 KA67 KAF67 |
R37 |
DRN90S4 |
59 65 57 62 |
|
Ma max = 870 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.11 0.12 0.15 0.17 0.19 0.21 0.24 0.28 0.32 0.42 0.47 0.55 0.62 0.7 |
12139 11134 9479 8173 7259 6462 5648 4846 4329 3315 2917 2532 2244 1981 |
9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 |
K67 KF67 KA67 KAF67 |
R37 |
DRN63MS4 |
45 51 43 48 |
|
0.79 0.9 1 |
1739 1535 1351 |
9840 9840 9840 |
K67 KF67 KA67 KAF67 |
R37 |
DRN63MS4 |
45 51 42 48 |
|
1.2 1.3 1.5 1.7 |
1171 1034 903 793 |
9840 9840 9840 9840 |
K67 KF67 KA67 KAF67 |
R37 |
DRN63M4 |
46 52 43 49 |
|
2 2.3 |
697 613 |
9840 9840 |
K67 KF67 KA67 KAF67 |
R37 |
DRN71MS4 |
47 52 44 50 |
|
2.6 3 |
542 471 |
9840 9840 |
K67 KF67 KA67 KAF67 |
R37 |
DRN71M4 |
48 53 45 51 |
|
5.1 |
279 |
9840 |
K67 KF67 KA67 KAF67 |
R37 |
DRN80MK4 |
50 56 47 53 |
|
5.9 |
246 |
9840 |
K67 KF67 KA67 KAF67 |
R37 |
DRN80M4 |
53 59 51 56 |
|
10 |
144 |
9840 |
K67 KF67 KA67 KAF67 |
R37 |
DRN90S4 |
59 65 57 62 |
|
12 |
122 |
9840 |
K67 KF67 KA67 KAF67 |
R37 |
DRN90L4 |
62 68 60 65 |
|
Ma max = 1550 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.09 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.31 0.35 0.4 0.48 0.51 |
15310 14043 11955 10217 8809 7528 6606 5774 5089 4489 3961 3485 2901 2717 |
15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 |
K77 KF77 KA77 KAF77 |
R37 |
DRN63MS4 |
70 78 62 70 |
|
0.58 |
2370 |
15400 |
K77 KF77 KA77 KAF77 |
R37 |
DRN63M4 |
70 79 63 71 |
|
0.67 0.78 0.91 |
2050 1772 1514 |
15400 15400 15400 |
K77 KF77 KA77 KAF77 |
R37 |
DRN63M4 |
70 78 63 71 |
|
1 1.2 1.3 |
1388 1218 1053 |
15400 15400 15400 |
K77 KF77 KA77 KAF77 |
R37 |
DRN71MS4 |
71 79 63 71 |
|
1.5 1.7 2 |
924 815 709 |
15400 15400 15400 |
K77 KF77 KA77 KAF77 |
R37 |
DRN71M4 |
72 80 64 72 |
|
2.3 2.6 3 |
622 552 485 |
15400 15400 15400 |
K77 KF77 KA77 KAF77 |
R37 |
DRN80MK4 |
74 82 67 75 |
|
3.4 3.9 |
428 367 |
15400 15400 |
K77 KF77 KA77 KAF77 |
R37 |
DRN80M4 |
78 86 70 78 |
|
4.4 5 5.8 |
328 290 252 |
15400 15400 15400 |
K77 KF77 KA77 KAF77 |
R37 |
DRN90S4 |
83 92 76 84 |
|
6.6 7.5 8.4 |
221 195 175 |
15400 15400 15400 |
K77 KF77 KA77 KAF77 |
R37 |
DRN90L4 |
87 95 79 87 |
|
9.4 |
154 |
15400 |
K77 KF77 KA77 KAF77 |
R37 |
DRN100LS4 |
91 99 83 91 |
|
Ma max = 2600 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
10 |
141 |
27400 |
K87 KF87 KA87 KAF87 |
R57 |
DRN112M4 |
155 165 145 155 |
|
Ma max = 2700 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.09 0.1 0.12 0.14 0.15 0.18 0.2 0.23 0.26 0.3 |
14829 13168 11737 10217 9073 7854 6832 5930 5240 4562 |
27300 27300 27300 27300 27300 27300 27300 27300 27300 27300 |
K87 KF87 KA87 KAF87 |
R57 |
DRN63MS4 |
120 130 105 120 |
|
0.34 0.38 0.44 0.5 |
4037 3609 3107 2728 |
27300 27300 27300 27300 |
K87 KF87 KA87 KAF87 |
R57 |
DRN63M4 |
120 130 105 120 |
|
0.59 |
2371 |
27300 |
K87 KF87 KA87 KAF87 |
R57 |
DRN71MS4 |
120 130 110 120 |
|
0.67 0.76 |
2088 1854 |
27300 27300 |
K87 KF87 KA87 KAF87 |
R57 |
DRN71MS4 |
120 130 105 120 |
|
0.85 1 1.2 |
1657 1415 1229 |
27300 27300 27300 |
K87 KF87 KA87 KAF87 |
R57 |
DRN71M4 |
120 130 110 120 |
|
1.3 1.5 1.7 |
1078 951 837 |
27300 27300 27300 |
K87 KF87 KA87 KAF87 |
R57 |
DRN80MK4 |
125 130 110 125 |
|
2 2.3 |
726 638 |
27300 27300 |
K87 KF87 KA87 KAF87 |
R57 |
DRN80M4 |
125 135 115 125 |
|
2.6 3.1 3.4 |
562 474 426 |
27300 27300 27300 |
K87 KF87 KA87 KAF87 |
R57 |
DRN90S4 |
130 140 120 135 |
|
3.9 4.4 |
373 330 |
27300 27300 |
K87 KF87 KA87 KAF87 |
R57 |
DRN90L4 |
135 145 125 135 |
|
4.9 5.8 6.1 7.2 |
294 250 236 201 |
27300 27300 27300 27300 |
K87 KF87 KA87 KAF87 |
R57 |
DRN100LS4 |
140 150 125 140 |
|
8 9.2 |
183 159 |
27300 27300 |
K87 KF87 KA87 KAF87 |
R57 |
DRN100L4 |
145 155 135 150 |
|
Ma max = 4300 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.08 0.08 0.09 0.1 0.12 0.13 0.15 0.17 0.2 |
16666 18091 14897 13182 11677 10317 9083 8054 6970 |
40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 |
K97 KF97 KA97 KAF97 |
R57 |
DRN63MS4 |
180 200 160 185 |
|
0.23 0.26 0.29 0.34 |
6027 5391 4669 4082 |
40000 40000 40000 40000 |
K97 KF97 KA97 KAF97 |
R57 |
DRN63M4 |
180 200 160 185 |
|
0.39 0.45 |
3583 3108 |
40000 40000 |
K97 KF97 KA97 KAF97 |
R57 |
DRN71MS4 |
180 200 160 185 |
|
0.51 |
2757 |
40000 |
K97 KF97 KA97 KAF97 |
R57 |
DRN71M4 |
180 200 165 190 |
|
0.58 0.67 |
2419 2123 |
40000 40000 |
K97 KF97 KA97 KAF97 |
R57 |
DRN71M4 |
180 200 165 190 |
|
0.77 0.88 1 |
1856 1625 1430 |
40000 40000 40000 |
K97 KF97 KA97 KAF97 |
R57 |
DRN80MK4 |
185 205 165 190 |
|
1.1 1.3 1.5 |
1261 1102 957 |
40000 40000 40000 |
K97 KF97 KA97 KAF97 |
R57 |
DRN80M4 |
185 205 170 195 |
|
1.7 2 |
855 743 |
40000 40000 |
K97 KF97 KA97 KAF97 |
R57 |
DRN90S4 |
195 215 175 200 |
|
2.2 2.6 2.9 |
652 573 504 |
40000 40000 40000 |
K97 KF97 KA97 KAF97 |
R57 |
DRN90L4 |
195 215 180 205 |
|
3.3 3.8 4.2 |
437 382 342 |
40000 40000 40000 |
K97 KF97 KA97 KAF97 |
R57 |
DRN100LS4 |
200 220 180 205 |
|
4.8 5.7 |
305 258 |
40000 40000 |
K97 KF97 KA97 KAF97 |
R57 |
DRN100L4 |
205 225 190 215 |
|
6.3 7.3 |
232 199 |
40000 40000 |
K97 KF97 KA97 KAF97 |
R57 |
DRN112M4 |
215 235 200 225 |
|
Ma max = 7200 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
8.5 |
174 |
65000 |
K107 KF107 KA107 KAF107 |
R77 |
DRN132M4 |
375 385 350 370 |
|
9.5 11 |
154 140 |
65000 65000 |
K107 KF107 KA107 KAF107 |
R77 |
DRN132L4 |
385 395 355 380 |
|
Ma max = 8000 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.1 |
14311 |
65000 |
K107 KF107 KA107 KAF107 |
R77 |
DRN63MS4 |
310 320 280 305 |
|
0.11 0.13 0.14 0.17 |
12211 10677 9524 8328 |
65000 65000 65000 65000 |
K107 KF107 KA107 KAF107 |
R77 |
DRN63M4 |
310 320 285 305 |
|
0.19 0.23 |
7270 6184 |
65000 65000 |
K107 KF107 KA107 KAF107 |
R77 |
DRN71MS4 |
310 325 285 310 |
|
0.25 0.28 0.32 0.37 |
5662 5138 4359 3810 |
65000 65000 65000 65000 |
K107 KF107 KA107 KAF107 |
R77 |
DRN71M4 |
310 325 285 310 |
|
0.43 0.48 0.55 |
3358 2977 2599 |
65000 65000 65000 |
K107 KF107 KA107 KAF107 |
R77 |
DRN80MK4 |
315 325 285 310 |
|
0.63 0.74 |
2286 1939 |
65000 65000 |
K107 KF107 KA107 KAF107 |
R77 |
DRN80M4 |
320 330 290 315 |
|
0.85 0.94 1.1 |
1713 1554 1336 |
65000 65000 65000 |
K107 KF107 KA107 KAF107 |
R77 |
DRN90S4 |
320 335 295 320 |
|
1.3 1.4 1.6 |
1166 1030 904 |
65000 65000 65000 |
K107 KF107 KA107 KAF107 |
R77 |
DRN90L4 |
325 335 300 320 |
|
1.8 2.1 2.4 |
793 696 615 |
65000 65000 65000 |
K107 KF107 KA107 KAF107 |
R77 |
DRN100LS4 |
330 340 300 325 |
|
2.8 3.2 |
522 461 |
65000 65000 |
K107 KF107 KA107 KAF107 |
R77 |
DRN100L4 |
335 350 310 335 |
|
3.6 4 |
408 364 |
65000 65000 |
K107 KF107 KA107 KAF107 |
R77 |
DRN112M4 |
345 360 320 340 |
|
4.6 5.1 5.8 |
318 286 251 |
65000 65000 65000 |
K107 KF107 KA107 KAF107 |
R77 |
DRN132S4 |
355 370 330 355 |
|
6.6 7.5 |
222 196 |
65000 65000 |
K107 KF107 KA107 KAF107 |
R77 |
DRN132M4 |
375 385 350 370 |
|
Ma max = 12000 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
7.4 |
200 |
79700 |
K127 KF127 KA127 KAF127 |
R87 |
DRN160M4 |
600 640 570 610 |
|
8.9 10 |
166 147 |
79700 79700 |
K127 KF127 KA127 KAF127 |
R87 |
DRN160L4 |
610 650 580 620 |
|
Ma max = 13000 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.08 0.09 0.09 |
17550 14975 16006 |
79200 79200 79200 |
K127 KF127 KA127 KAF127 |
R77 |
DRN63M4 |
470 510 445 480 |
|
0.11 0.13 0.14 |
12440 10915 9819 |
79200 79200 79200 |
K127 KF127 KA127 KAF127 |
R77 |
DRN71MS4 |
470 510 445 480 |
|
0.17 0.19 0.22 |
8443 7482 6565 |
79200 79200 79200 |
K127 KF127 KA127 KAF127 |
R77 |
DRN71M4 |
475 510 445 480 |
|
0.25 0.29 0.32 |
5804 5027 4423 |
79200 79200 79200 |
K127 KF127 KA127 KAF127 |
R77 |
DRN80MK4 |
475 520 445 485 |
|
0.37 0.43 0.48 |
3889 3311 3009 |
79200 79200 79200 |
K127 KF127 KA127 KAF127 |
R77 |
DRN80M4 |
480 520 450 490 |
|
0.56 0.64 |
2607 2268 |
79200 79200 |
K127 KF127 KA127 KAF127 |
R77 |
DRN90S4 |
485 530 455 495 |
|
0.76 0.83 0.95 |
1926 1757 1541 |
79200 79200 79200 |
K127 KF127 KA127 KAF127 |
R77 |
DRN90L4 |
485 530 455 495 |
|
1.1 1.2 1.4 |
1342 1177 1025 |
79200 79200 79200 |
K127 KF127 KA127 KAF127 |
R77 |
DRN100LS4 |
490 530 460 500 |
|
1.6 1.8 |
899 790 |
79200 79200 |
K127 KF127 KA127 KAF127 |
R77 |
DRN100L4 |
495 540 470 510 |
|
2.1 2.4 2.7 |
704 610 549 |
79200 79200 79200 |
K127 KF127 KA127 KAF127 |
R77 |
DRN112M4 |
510 550 480 520 |
|
2.7 3.1 3.1 3.5 3.5 |
536 473 477 418 418 |
79200 79200 79200 79200 79200 |
K127 KF127 KA127 KAF127 |
R87 |
DRN132S4 |
540 580 510 550 |
|
4 4.4 |
367 330 |
79200 79200 |
K127 KF127 KA127 KAF127 |
R87 |
DRN132M4 |
560 600 530 560 |
|
5.1 5.8 |
287 253 |
79200 79200 |
K127 KF127 KA127 KAF127 |
R87 |
DRN132L4 |
560 610 540 570 |
|
6.9 |
213 |
79200 |
K127 KF127 KA127 KAF127 |
R87 |
DRN160M4 |
600 640 570 610 |
|
Ma max = 20000 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.08 |
17679 |
111100 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R97 |
DRN71MS4 |
790 870 750 810 |
|
0.09 0.1 0.11 0.12 0.14 |
15729 14721 13097 11368 10114 |
111100 111100 111100 111100 111100 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R97 |
DRN71M4 |
790 870 750 810 |
|
0.16 0.19 0.21 |
8718 7734 6881 |
111100 111100 111100 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R97 |
DRN80MK4 |
790 870 750 810 |
|
0.24 0.28 |
5931 5074 |
111100 111100 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R97 |
DRN80M4 |
800 870 760 820 |
|
0.32 0.37 0.41 |
4514 3979 3516 |
111100 111100 111100 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R97 |
DRN90S4 |
800 880 760 820 |
|
0.48 0.56 |
3051 2610 |
111100 111100 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R97 |
DRN90L4 |
800 880 770 830 |
|
0.62 0.71 0.8 |
2322 2029 1805 |
111100 111100 111100 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R97 |
DRN100LS4 |
810 890 770 830 |
|
0.87 |
1659 |
111100 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R97 |
DRN100LS4 |
800 880 770 830 |
|
1.1 1.2 |
1365 1229 |
111100 111100 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R97 |
DRN100L4 |
810 890 780 830 |
|
1.3 1.6 1.7 |
1093 942 854 |
111100 111100 111100 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R97 |
DRN112M4 |
820 900 780 840 |
|
1.9 2.2 |
756 661 |
111100 111100 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R97 |
DRN132S4 |
830 910 800 850 |
|
2.6 2.9 |
567 504 |
111100 111100 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R97 |
DRN132M4 |
850 930 810 870 |
|
3.4 3.8 3.9 |
434 385 379 |
111100 111100 111100 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R97 |
DRN132L4 |
860 940 820 880 |
|
4.4 4.5 |
333 325 |
111100 111100 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R97 |
DRN160M4 |
890 970 850 910 |
|
4.9 5.1 5.8 6.4 |
299 291 253 230 |
111100 111100 111100 111100 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R107 |
DRN160L4 |
950 1030 920 980 |
|
6.9 7.9 |
213 187 |
111100 111100 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R107 |
DRN180M4 |
980 1050 940 1000 |
|
9.4 |
157 |
111000 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R107 |
DRN180L4 |
990 1070 950 1010 |
|
12 |
122 |
99700 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R107 |
DRN200L4 |
1100 1180 1060 1120 |
|
14 |
107 |
94000 |
K157 KF157 KA157 KAF157 |
R107 |
DRN225S4 |
1130 1210 1090 1150 |
|
Ma max = 35000 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.07 |
19723 |
150000 |
K167 KH167 |
R97 |
DRN71M4 |
1180 1150 |
|
0.08 0.1 0.11 0.12 |
17406 15000 13238 11573 |
150000 150000 150000 150000 |
K167 KH167 |
R97 |
DRN80MK4 |
1190 1150 |
|
0.14 0.17 |
10264 8628 |
150000 150000 |
K167 KH167 |
R97 |
DRN80M4 |
1190 1150 |
|
0.22 |
6562 |
150000 |
K167 KH167 |
R97 |
DRN90S4 |
1190 1160 |
|
0.27 0.31 0.36 |
5355 4788 4079 |
150000 150000 150000 |
K167 KH167 |
R97 |
DRN90L4 |
1200 1160 |
|
0.43 0.53 |
3376 2755 |
150000 150000 |
K167 KH167 |
R97 |
DRN100LS4 |
1200 1160 |
|
0.64 |
2263 |
150000 |
K167 KH167 |
R97 |
DRN100L4 |
1210 1170 |
|
0.67 |
2182 |
150000 |
K167 KH167 |
R97 |
DRN100L4 |
1210 1170 |
|
0.86 |
1704 |
150000 |
K167 KH167 |
R97 |
DRN112M4 |
1210 1180 |
|
1 1.1 1.3 |
1408 1296 1101 |
150000 150000 150000 |
K167 KH167 |
R97 |
DRN132S4 |
1230 1190 |
|
1.6 1.7 |
944 843 |
150000 150000 |
K167 KH167 |
R97 |
DRN132M4 |
1240 1210 |
|
1.9 |
757 |
150000 |
K167 KH167 |
R97 |
DRN132L4 |
1250 1210 |
|
2.3 2.6 |
632 561 |
150000 150000 |
K167 KH167 |
R97 |
DRN160M4 |
1290 1250 |
|
3.1 3.5 |
481 423 |
150000 150000 |
K167 KH167 |
R97 |
DRN160L4 |
1300 1260 |
|
4 4.7 |
369 318 |
150000 150000 |
K167 KH167 |
R97 |
DRN180M4 |
1320 1280 |
|
5.3 |
278 |
150000 |
K167 KH167 |
R107 |
DRN180L4 |
1380 1350 |
|
6.1 6.9 7.2 |
244 213 206 |
150000 150000 150000 |
K167 KH167 |
R107 |
DRN200L4 |
1490 1460 |
|
8.2 9.3 |
180 160 |
150000 150000 |
K167 KH167 |
R107 |
DRN225S4 |
1530 1490 |
|
11 |
135 |
150000 |
K167 KH167 |
R107 |
DRN225M4 |
1530 1490 |
|
Ma max = 53000 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.04 0.05 |
32625 27165 |
190000 190000 |
K187 KH187 |
R97 |
DRN71M4 |
1770 1700 |
|
0.06 0.07 |
24353 19144 |
190000 190000 |
K187 KH187 |
R97 |
DRN80MK4 |
1770 1700 |
|
0.08 0.1 0.11 |
16978 14272 13116 |
190000 190000 190000 |
K187 KH187 |
R97 |
DRN80M4 |
1770 1700 |
|
0.12 0.14 0.16 |
11647 10413 9363 |
190000 190000 190000 |
K187 KH187 |
R97 |
DRN90S4 |
1780 1710 |
|
0.18 0.2 0.22 |
8126 7343 6747 |
190000 190000 190000 |
K187 KH187 |
R97 |
DRN90L4 |
1780 1710 |
|
0.24 0.27 0.3 0.33 |
5991 5358 4817 4370 |
190000 190000 190000 190000 |
K187 KH187 |
R97 |
DRN100LS4 |
1780 1720 |
|
0.4 0.48 |
3609 3062 |
190000 190000 |
K187 KH187 |
R97 |
DRN100L4 |
1790 1720 |
|
0.52 |
2818 |
190000 |
K187 KH187 |
R97 |
DRN112M4 |
1800 1730 |
|
0.58 0.65 |
2519 2268 |
190000 190000 |
K187 KH187 |
R97 |
DRN112M4 |
1800 1730 |
|
0.71 0.8 |
2054 1821 |
190000 190000 |
K187 KH187 |
R97 |
DRN132S4 |
1810 1740 |
|
0.91 1.1 1.2 |
1605 1395 1196 |
190000 190000 190000 |
K187 KH187 |
R97 |
DRN132M4 |
1830 1760 |
|
1.4 |
1046 |
190000 |
K187 KH187 |
R97 |
DRN132L4 |
1830 1770 |
|
1.6 1.8 |
945 835 |
190000 190000 |
K187 KH187 |
R97 |
DRN160M4 |
1870 1800 |
|
2 2 2.4 2.4 |
729 738 621 622 |
190000 190000 190000 190000 |
K187 KH187 |
R107 |
DRN160L4 |
1930 1860 |
|
2.8 2.8 |
520 527 |
190000 190000 |
K187 KH187 |
R107 |
DRN180M4 |
1950 1880 |
|
3.3 |
454 |
190000 |
K187 KH187 |
R107 |
DRN180L4 |
1970 1900 |
|
4.2 |
355 |
190000 |
K187 KH187 |
R107 |
DRN200L4 |
2080 2010 |
|
5.7 |
261 |
190000 |
K187 KH187 |
R107 |
DRN225S4 |
2110 2040 |
|
6.7 |
221 |
190000 |
K187 KH187 |
R107 |
DRN225M4 |
2110 2040 |