Selection tables for low output speeds F..R..DRN.. in Nm
|
Ma max = 130 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.15 0.18 0.19 0.22 0.25 0.28 0.33 0.37 0.43 0.48 0.55 0.62 |
8972 7736 7211 6303 5435 4855 4243 3715 3247 2878 2515 2217 |
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 |
FA27 FAF27 F27 FF27 |
R17 |
DRN63MS4 |
14 14 14 15 |
|
0.71 0.76 0.86 0.99 1.1 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4.2 4.8 5.5 6.3 |
1948 1826 1610 1399 1230 948 829 731 633 551 489 427 379 326 288 251 221 |
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 |
FA27 FAF27 F27 FF27 |
R17 |
DRN63MS4 |
13 14 14 15 |
|
0.73 0.84 0.9 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.3 2.7 |
1898 1645 1525 1322 1146 1013 890 778 682 602 520 |
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 |
FA27 FAF27 F27 FF27 |
R17 |
DRN63MS4 |
13 14 14 15 |
|
3 3.5 4 4.6 5.2 5.9 6.5 7.4 |
458 397 342 302 266 236 211 186 |
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 |
FA27 FAF27 F27 FF27 |
R17 |
DRN63MS4 |
13 14 14 14 |
|
8 9 11 |
172 153 130 |
4500 4500 4500 |
FA27 FAF27 F27 FF27 |
R17 |
DRN63M4 |
14 15 15 15 |
|
9.7 11 |
142 124 |
4500 4500 |
FA27 FAF27 F27 FF27 |
R17 |
DRN63M4 |
14 15 14 15 |
|
13 15 |
109 96 |
4500 4500 |
FA27 FAF27 F27 FF27 |
R17 |
DRN71MS4 |
14 15 15 16 |
|
Ma max = 215 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
7.6 |
186 |
4070 |
FA37 FAF37 F37 FF37 |
R17 |
DRN71MS4 |
21 22 21 23 |
|
Ma max = 205 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
3 3.4 3.8 |
466 411 364 |
4220 4220 4220 |
FA37 FAF37 F37 FF37 |
R17 |
DRN63MS4 |
20 21 20 22 |
|
8.4 |
167 |
4220 |
FA37 FAF37 F37 FF37 |
R17 |
DRN71MS4 |
21 22 21 23 |
|
Ma max = 220 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
2 |
698 |
3980 |
FA37 FAF37 F37 FF37 |
R17 |
DRN63MS4 |
20 21 20 22 |
|
6.3 |
219 |
3980 |
FA37 FAF37 F37 FF37 |
R17 |
DRN63M4 |
20 22 21 22 |
|
Ma max = 230 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.17 0.2 0.21 0.24 0.28 0.31 0.36 0.41 0.47 0.53 0.6 0.69 0.79 0.89 |
8193 7064 6585 5756 4963 4434 3875 3392 2965 2587 2284 1997 1742 1545 |
3810 3810 3810 3810 3810 3810 3810 3810 3810 3810 3810 3810 3810 3810 |
FA37 FAF37 F37 FF37 |
R17 |
DRN63MS4 |
20 21 20 22 |
|
0.72 0.82 0.89 1 1.2 1.3 1.5 1.7 2.2 2.5 |
1929 1679 1550 1356 1180 1044 914 808 616 544 |
3810 3810 3810 3810 3810 3810 3810 3810 3810 3810 |
FA37 FAF37 F37 FF37 |
R17 |
DRN63MS4 |
20 21 20 22 |
|
1 1.2 1.3 1.5 1.7 2 2.2 2.6 2.9 3.4 3.8 |
1370 1198 1047 915 807 707 617 538 477 412 365 |
3810 3810 3810 3810 3810 3810 3810 3810 3810 3810 3810 |
FA37 FAF37 F37 FF37 |
R17 |
DRN63MS4 |
19 21 20 22 |
|
4.2 |
326 |
3810 |
FA37 FAF37 F37 FF37 |
R17 |
DRN63MS4 |
19 21 20 22 |
|
4.3 5 5.7 6.2 |
322 278 242 221 |
3810 3810 3810 3810 |
FA37 FAF37 F37 FF37 |
R17 |
DRN63M4 |
20 22 21 23 |
|
4.8 5.5 |
285 250 |
3810 3810 |
FA37 FAF37 F37 FF37 |
R17 |
DRN63M4 |
20 22 21 22 |
|
7.2 8.4 |
195 168 |
3810 3810 |
FA37 FAF37 F37 FF37 |
R17 |
DRN71MS4 |
21 22 21 23 |
|
9.6 11 12 13 |
147 127 121 108 |
3810 3810 3810 3810 |
FA37 FAF37 F37 FF37 |
R17 |
DRN71M4 |
22 24 23 24 |
|
9.7 11 12 |
145 129 118 |
3810 3810 3810 |
FA37 FAF37 F37 FF37 |
R17 |
DRN71M4 |
22 23 22 24 |
|
15 17 |
98 87 |
3810 3810 |
FA37 FAF37 F37 FF37 |
R17 |
DRN80MK4 |
24 26 25 26 |
|
16 |
91 |
3810 |
FA37 FAF37 F37 FF37 |
R17 |
DRN80MK4 |
24 26 25 27 |
|
Ma max = 450 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.11 0.13 0.14 0.16 0.19 0.21 0.24 0.27 0.31 0.36 0.4 0.46 0.52 0.6 0.68 |
12251 10619 9846 8534 7460 6536 5746 5022 4401 3883 3443 2976 2629 2304 2033 |
8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 |
FA47 FAF47 F47 FF47 |
R17 |
DRN63MS4 |
25 27 25 28 |
|
0.55 0.58 0.64 0.68 0.78 0.88 1 1.2 1.3 1.5 1.7 2 |
2519 2394 2172 2025 1770 1576 1363 1192 1061 931 822 706 |
8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 |
FA47 FAF47 F47 FF47 |
R17 |
DRN63MS4 |
24 27 25 28 |
|
0.77 0.87 1 1.2 1.3 1.5 1.7 2 |
1785 1578 1364 1203 1049 918 809 700 |
8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 8590 |
FA47 FAF47 F47 FF47 |
R17 |
DRN63MS4 |
24 27 25 28 |
|
2.2 |
619 |
8590 |
FA47 FAF47 F47 FF47 |
R17 |
DRN63M4 |
25 27 25 29 |
|
2.2 2.5 2.9 3.3 |
622 543 475 419 |
8590 8590 8590 8590 |
FA47 FAF47 F47 FF47 |
R17 |
DRN63M4 |
25 28 26 29 |
|
2.6 2.8 3.2 |
524 489 427 |
8590 8590 8590 |
FA47 FAF47 F47 FF47 |
R17 |
DRN63M4 |
24 27 25 28 |
|
3.7 4.2 4.8 |
381 334 295 |
8590 8590 8590 |
FA47 FAF47 F47 FF47 |
R17 |
DRN71MS4 |
25 28 26 29 |
|
3.8 4.3 |
370 324 |
8590 8590 |
FA47 FAF47 F47 FF47 |
R17 |
DRN71MS4 |
26 28 26 30 |
|
4.9 5.7 6.5 |
288 249 218 |
8590 8590 8590 |
FA47 FAF47 F47 FF47 |
R17 |
DRN71M4 |
27 30 28 31 |
|
5.6 6.5 |
253 217 |
8590 8590 |
FA47 FAF47 F47 FF47 |
R17 |
DRN71M4 |
26 29 27 30 |
|
7.4 8.2 9.8 |
193 175 147 |
8590 8590 8590 |
FA47 FAF47 F47 FF47 |
R17 |
DRN80MK4 |
29 32 30 33 |
|
7.6 8.1 9.6 |
190 178 149 |
8590 8590 8590 |
FA47 FAF47 F47 FF47 |
R17 |
DRN80MK4 |
28 31 29 32 |
|
11 |
130 |
8590 |
FA47 FAF47 F47 FF47 |
R17 |
DRN80M4 |
32 35 33 36 |
|
11 |
131 |
8590 |
FA47 FAF47 F47 FF47 |
R17 |
DRN80M4 |
31 34 32 35 |
|
Ma max = 630 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.09 0.1 0.11 0.12 0.14 0.16 0.17 0.2 0.23 0.26 0.3 0.34 0.39 0.44 0.5 0.57 0.65 0.75 0.85 0.96 1.1 |
14832 13604 12602 11252 9986 8787 7908 6913 6030 5289 4654 4060 3564 3161 2737 2409 2131 1840 1623 1439 1238 |
8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 |
FA57 FAF57 F57 FF57 |
R37 |
DRN63MS4 |
39 45 40 46 |
|
0.48 0.54 0.61 0.69 0.77 0.85 0.97 1.1 1.3 1.5 |
2854 2576 2266 2012 1791 1617 1422 1243 1066 949 |
8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 8180 |
FA57 FAF57 F57 FF57 |
R37 |
DRN63MS4 |
39 44 39 45 |
|
1.3 1.4 |
1106 967 |
8180 8180 |
FA57 FAF57 F57 FF57 |
R37 |
DRN63MS4 |
39 45 39 46 |
|
1.6 1.9 2.1 |
851 738 646 |
8180 8180 8180 |
FA57 FAF57 F57 FF57 |
R37 |
DRN63M4 |
40 46 40 47 |
|
1.6 1.8 2.1 |
856 749 658 |
8180 8180 8180 |
FA57 FAF57 F57 FF57 |
R37 |
DRN63M4 |
40 45 40 46 |
|
2.5 2.8 3.1 |
558 506 452 |
8180 8180 8180 |
FA57 FAF57 F57 FF57 |
R37 |
DRN71MS4 |
41 46 41 47 |
|
2.6 2.9 |
549 483 |
8180 8180 |
FA57 FAF57 F57 FF57 |
R37 |
DRN71MS4 |
40 46 40 47 |
|
3.3 |
426 |
8180 |
FA57 FAF57 F57 FF57 |
R37 |
DRN71MS4 |
40 46 40 47 |
|
3.7 4.3 4.8 |
382 330 298 |
8180 8180 8180 |
FA57 FAF57 F57 FF57 |
R37 |
DRN71M4 |
41 47 41 48 |
|
3.7 4.2 |
386 338 |
8180 8180 |
FA57 FAF57 F57 FF57 |
R37 |
DRN71M4 |
42 47 42 49 |
|
5.5 6.4 7.2 |
262 226 200 |
8180 8180 8180 |
FA57 FAF57 F57 FF57 |
R37 |
DRN80MK4 |
43 49 44 50 |
|
5.6 7.1 |
255 201 |
8180 8180 |
FA57 FAF57 F57 FF57 |
R37 |
DRN80MK4 |
44 50 44 51 |
|
8 9.3 |
181 155 |
8180 8180 |
FA57 FAF57 F57 FF57 |
R37 |
DRN80M4 |
48 53 48 54 |
|
8.5 9.5 |
170 152 |
8180 8180 |
FA57 FAF57 F57 FF57 |
R37 |
DRN80M4 |
47 52 47 54 |
|
11 |
134 |
8180 |
FA57 FAF57 F57 FF57 |
R37 |
DRN90S4 |
53 58 53 59 |
|
Ma max = 870 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.15 0.17 0.19 0.23 0.26 0.29 0.34 0.39 0.44 0.5 0.57 |
19199 17610 14992 12926 11480 10220 8933 7940 7096 6080 5341 4690 4091 3574 3133 2756 2439 |
9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 |
FA67 FAF67 F67 FF67 |
R37 |
DRN63MS4 |
43 50 46 52 |
|
0.41 0.47 0.51 0.58 0.65 0.74 0.85 0.96 1.1 |
3377 2912 2714 2372 2126 1859 1631 1437 1256 |
9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 9840 |
FA67 FAF67 F67 FF67 |
R37 |
DRN63MS4 |
42 49 45 51 |
|
0.66 0.73 0.84 0.97 |
2106 1884 1635 1429 |
9840 9840 9840 9840 |
FA67 FAF67 F67 FF67 |
R37 |
DRN63MS4 |
43 49 46 52 |
|
1.1 1.3 1.4 1.6 |
1271 1102 970 858 |
9840 9840 9840 9840 |
FA67 FAF67 F67 FF67 |
R37 |
DRN63M4 |
44 50 47 53 |
|
1.2 1.4 1.6 |
1126 984 864 |
9840 9840 9840 |
FA67 FAF67 F67 FF67 |
R37 |
DRN63M4 |
43 49 46 52 |
|
1.9 2.2 |
755 641 |
9840 9840 |
FA67 FAF67 F67 FF67 |
R37 |
DRN71MS4 |
45 51 47 53 |
|
2 2.2 |
722 634 |
9840 9840 |
FA67 FAF67 F67 FF67 |
R37 |
DRN71MS4 |
44 50 46 52 |
|
2.5 2.8 3.2 |
572 509 437 |
9840 9840 9840 |
FA67 FAF67 F67 FF67 |
R37 |
DRN71M4 |
46 52 49 55 |
|
2.6 |
539 |
9840 |
FA67 FAF67 F67 FF67 |
R37 |
DRN71M4 |
45 51 48 54 |
|
2.8 3.1 3.6 |
500 454 392 |
9840 9840 9840 |
FA67 FAF67 F67 FF67 |
R37 |
DRN71M4 |
45 51 47 53 |
|
3.7 4.2 4.7 |
384 338 305 |
9840 9840 9840 |
FA67 FAF67 F67 FF67 |
R37 |
DRN80MK4 |
48 54 51 57 |
|
4.3 4.8 5.5 |
333 297 261 |
9840 9840 9840 |
FA67 FAF67 F67 FF67 |
R37 |
DRN80MK4 |
47 53 50 56 |
|
5.6 6.2 7 |
257 231 205 |
9840 9840 9840 |
FA67 FAF67 F67 FF67 |
R37 |
DRN80M4 |
51 58 54 60 |
|
6.1 7.2 |
238 200 |
9840 9840 |
FA67 FAF67 F67 FF67 |
R37 |
DRN80M4 |
50 57 53 59 |
|
8.3 |
175 |
9840 |
FA67 FAF67 F67 FF67 |
R37 |
DRN90S4 |
57 64 60 66 |
|
8.3 |
176 |
9840 |
FA67 FAF67 F67 FF67 |
R37 |
DRN90S4 |
56 62 59 65 |
|
Ma max = 1110 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.28 0.31 0.36 0.42 0.45 0.51 0.54 0.62 0.68 0.78 0.84 |
4931 4523 3851 3320 3095 2705 2536 2238 2039 1759 1639 |
17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 |
FA77 FAF77 F77 FF77 |
R37 |
DRN63MS4 |
64 71 68 79 |
|
0.96 1 1.2 1.3 |
1433 1343 1185 1051 |
17900 17900 17900 17900 |
FA77 FAF77 F77 FF77 |
R37 |
DRN63M4 |
65 72 69 80 |
|
1.6 |
893 |
17900 |
FA77 FAF77 F77 FF77 |
R37 |
DRN71MS4 |
66 72 69 80 |
|
1.7 |
815 |
17900 |
FA77 FAF77 F77 FF77 |
R37 |
DRN71MS4 |
65 72 69 80 |
|
2 2.1 2.5 |
706 660 571 |
17900 17900 17900 |
FA77 FAF77 F77 FF77 |
R37 |
DRN71M4 |
67 73 70 81 |
|
3 3.3 3.9 4.1 |
485 433 370 346 |
17900 17900 17900 17900 |
FA77 FAF77 F77 FF77 |
R37 |
DRN80MK4 |
69 75 73 83 |
|
4.9 |
292 |
17900 |
FA77 FAF77 F77 FF77 |
R37 |
DRN80M4 |
72 79 76 87 |
|
Ma max = 1500 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.07 0.08 0.09 0.09 0.1 0.11 0.13 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.31 0.36 0.41 0.46 0.53 0.6 |
19180 17593 14978 16128 13731 12049 11035 9683 8464 7520 6580 5808 5026 4435 3832 3381 2978 2613 2284 |
15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 |
FA77 FAF77 F77 FF77 |
R37 |
DRN63MS4 |
66 72 69 80 |
|
0.68 |
2029 |
15700 |
FA77 FAF77 F77 FF77 |
R37 |
DRN63M4 |
66 73 70 81 |
|
0.8 0.89 |
1728 1544 |
15700 15700 |
FA77 FAF77 F77 FF77 |
R37 |
DRN63M4 |
66 73 70 81 |
|
1 1.2 1.3 |
1354 1200 1053 |
15700 15700 15700 |
FA77 FAF77 F77 FF77 |
R37 |
DRN71MS4 |
67 73 71 81 |
|
1.6 1.8 2 |
910 810 710 |
15700 15700 15700 |
FA77 FAF77 F77 FF77 |
R37 |
DRN71M4 |
68 75 72 82 |
|
2.3 2.7 3 |
615 538 480 |
15700 15700 15700 |
FA77 FAF77 F77 FF77 |
R37 |
DRN80MK4 |
70 77 74 85 |
|
3.5 3.9 |
413 367 |
15700 15700 |
FA77 FAF77 F77 FF77 |
R37 |
DRN80M4 |
74 80 77 88 |
|
4.5 5.2 5.9 |
323 280 247 |
15700 15700 15700 |
FA77 FAF77 F77 FF77 |
R37 |
DRN90S4 |
80 86 83 94 |
|
6.6 7.4 |
221 199 |
15700 15700 |
FA77 FAF77 F77 FF77 |
R37 |
DRN90L4 |
83 89 86 97 |
|
Ma max = 3000 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 0.22 0.25 0.28 |
23042 20462 18238 15877 14099 12205 10433 9381 8142 7100 6273 5510 4954 |
19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN63MS4 |
120 130 125 140 |
|
0.28 0.3 |
4952 4562 |
19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN63MS4 |
115 130 120 135 |
|
0.32 0.37 |
4245 3721 |
19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN63M4 |
120 130 125 140 |
|
0.35 0.39 0.43 0.48 |
3919 3503 3196 2857 |
19800 19800 19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN63M4 |
115 130 120 135 |
|
0.42 0.48 |
3244 2881 |
19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN63M4 |
120 130 125 140 |
|
0.55 0.64 |
2576 2199 |
19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN71MS4 |
120 130 125 140 |
|
0.56 0.66 |
2524 2134 |
19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN71MS4 |
115 130 120 140 |
|
0.73 0.83 0.95 |
1930 1709 1493 |
19800 19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN71M4 |
120 135 125 140 |
|
0.74 0.82 0.96 |
1913 1717 1476 |
19800 19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN71M4 |
120 130 125 140 |
|
1.1 1.3 1.5 |
1278 1142 988 |
19800 19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN80MK4 |
120 135 125 140 |
|
1.1 1.3 1.4 |
1300 1148 1010 |
19800 19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN80MK4 |
120 135 130 145 |
|
1.6 1.9 |
883 748 |
19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN80M4 |
125 135 130 145 |
|
1.6 1.9 2.1 |
887 780 674 |
19800 19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN80M4 |
125 140 130 145 |
|
2.2 |
662 |
19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN80M4 |
125 135 130 145 |
|
2.4 2.8 3.2 |
609 515 452 |
19800 19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN90S4 |
130 145 140 155 |
|
2.5 2.8 3.1 |
592 519 468 |
19800 19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN90S4 |
130 140 135 150 |
|
3.7 4.2 |
398 350 |
19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN90L4 |
130 145 140 155 |
|
4.2 |
345 |
19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN90L4 |
135 150 140 155 |
|
4.6 5.2 6 |
315 281 240 |
19800 19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN100LS4 |
135 150 140 155 |
|
4.8 5.8 |
300 249 |
19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN100LS4 |
140 150 145 160 |
|
6.9 7.5 |
211 193 |
19800 19800 |
FA87 FAF87 F87 FF87 |
R57 |
DRN100L4 |
145 155 150 165 |
|
Ma max = 4300 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.13 0.14 0.17 0.19 |
26911 29211 23814 20813 18119 15472 14022 12324 10838 9576 8318 7328 |
29900 29900 29900 29900 29900 29900 29900 29900 29900 29900 29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN63MS4 |
185 205 190 225 |
|
0.22 |
6338 |
29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN63MS4 |
180 200 185 220 |
|
0.21 0.24 0.28 0.32 |
6469 5615 4961 4333 |
29900 29900 29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN63M4 |
185 205 190 225 |
|
0.24 0.27 0.31 |
5680 5016 4367 |
29900 29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN63M4 |
180 200 185 220 |
|
0.36 0.42 |
3906 3352 |
29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN71MS4 |
185 205 190 225 |
|
0.36 0.42 0.47 |
3914 3357 3009 |
29900 29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN71MS4 |
180 200 185 220 |
|
0.49 0.55 0.63 0.72 |
2907 2553 2245 1970 |
29900 29900 29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN71M4 |
185 205 195 225 |
|
0.58 0.64 0.72 |
2448 2199 1971 |
29900 29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN71M4 |
180 200 190 220 |
|
0.82 0.98 1.1 |
1741 1468 1316 |
29900 29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN80MK4 |
185 205 190 225 |
|
0.83 0.94 1.1 |
1722 1527 1327 |
29900 29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN80MK4 |
190 210 195 230 |
|
1.2 1.4 |
1171 1022 |
29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN80M4 |
190 215 200 230 |
|
1.2 1.4 |
1189 1023 |
29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN80M4 |
185 210 195 225 |
|
1.6 1.9 2.2 |
892 760 667 |
29900 29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN90S4 |
190 215 200 230 |
|
1.6 1.9 2.1 |
898 784 690 |
29900 29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN90S4 |
195 220 205 240 |
|
2.4 2.8 |
605 529 |
29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN90L4 |
200 220 210 240 |
|
2.6 2.9 3.1 |
569 510 473 |
29900 29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN90L4 |
195 215 200 235 |
|
3.1 3.6 4 |
467 406 363 |
29900 29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN100LS4 |
205 225 210 245 |
|
3.6 4 4.6 |
403 361 317 |
29900 29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN100LS4 |
200 220 205 240 |
|
5.1 6 |
285 245 |
29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN100L4 |
210 235 220 250 |
|
5.3 6 |
275 242 |
29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN100L4 |
205 225 215 245 |
|
7 7.5 |
208 195 |
29900 29900 |
FA97 FAF97 F97 FF97 |
R57 |
DRN112M4 |
220 245 230 260 |
|
Ma max = 7680 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 |
25375 21652 18933 16888 14767 |
49800 49800 49800 49800 49800 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN63MS4 |
275 295 290 320 |
|
0.12 0.14 0.16 0.18 |
11348 10039 8548 7674 |
49800 49800 49800 49800 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN63M4 |
275 295 290 320 |
|
0.21 0.24 |
6767 5954 |
49800 49800 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN71MS4 |
275 295 295 320 |
|
0.27 0.31 0.36 |
5223 4567 3948 |
49800 49800 49800 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN71M4 |
275 300 295 320 |
|
0.41 |
3521 |
49800 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN80MK4 |
280 300 295 325 |
|
0.47 0.52 0.61 |
3037 2756 2369 |
49800 49800 49800 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN80MK4 |
280 300 295 325 |
|
0.7 0.79 |
2068 1826 |
49800 49800 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN80M4 |
280 305 300 325 |
|
0.91 1 1.2 |
1597 1401 1243 |
49800 49800 49800 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN90S4 |
285 310 305 330 |
|
1.3 1.5 |
1087 950 |
49800 49800 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN90L4 |
290 310 305 335 |
|
1.7 2 2.3 |
834 736 640 |
49800 49800 49800 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN100LS4 |
295 315 310 340 |
|
2.6 3 3.3 |
560 489 436 |
49800 49800 49800 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN100L4 |
300 325 320 345 |
|
4 4.4 |
370 333 |
49800 49800 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN112M4 |
310 330 325 355 |
|
5 5.7 |
291 255 |
49800 49800 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN132S4 |
320 345 340 365 |
|
6.5 7.7 |
225 190 |
49800 49800 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN132M4 |
340 360 355 385 |
|
Ma max = 7840 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.26 0.31 0.35 0.37 |
5383 4593 4016 3815 |
49400 49400 49400 49400 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN71M4 |
265 290 285 310 |
|
0.43 0.51 0.56 |
3347 2839 2563 |
49400 49400 49400 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN80MK4 |
270 290 285 315 |
|
0.64 0.68 0.79 |
2255 2129 1813 |
49400 49400 49400 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN80M4 |
275 295 290 315 |
|
0.91 1 1.2 1.2 |
1590 1436 1193 1263 |
49400 49400 49400 49400 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN90S4 |
280 300 295 320 |
|
1.4 1.6 |
1015 923 |
49400 49400 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN90L4 |
280 300 300 325 |
|
1.8 2.1 |
800 696 |
49400 49400 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN100LS4 |
285 305 300 330 |
|
2.3 2.5 |
644 591 |
49400 49400 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN100LS4 |
285 305 300 330 |
|
2.8 3 3.4 |
518 491 430 |
49400 49400 49400 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN100L4 |
290 315 310 335 |
|
3.8 4.3 |
387 340 |
49400 49400 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN112M4 |
300 320 315 345 |
|
4.9 5.5 |
300 266 |
49400 49400 |
FA107 FAF107 F107 FF107 |
R77 |
DRN132S4 |
310 335 330 355 |
|
Ma max = 12000 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.06 0.06 |
22323 24478 |
90000 90000 |
FA127 FAF127 F127 FF127 |
R77 |
DRN63MS4 |
425 465 460 510 |
|
0.07 0.08 0.09 0.11 |
19048 16656 14722 12912 |
90000 90000 90000 90000 |
FA127 FAF127 F127 FF127 |
R77 |
DRN63M4 |
425 465 465 510 |
|
0.12 0.14 0.16 |
11656 10191 8831 |
90000 90000 90000 |
FA127 FAF127 F127 FF127 |
R77 |
DRN71MS4 |
425 465 465 510 |
|
0.19 0.21 0.24 |
7643 6715 5925 |
90000 90000 90000 |
FA127 FAF127 F127 FF127 |
R77 |
DRN71M4 |
430 465 465 510 |
|
0.28 0.32 0.37 |
5153 4533 3926 |
90000 90000 90000 |
FA127 FAF127 F127 FF127 |
R77 |
DRN80MK4 |
430 470 465 510 |
|
0.42 0.48 |
3454 3031 |
90000 90000 |
FA127 FAF127 F127 FF127 |
R77 |
DRN80M4 |
435 470 470 520 |
|
0.54 |
2672 |
90000 |
FA127 FAF127 F127 FF127 |
R77 |
DRN80M4 |
435 470 470 510 |
|
0.62 0.71 |
2357 2038 |
90000 90000 |
FA127 FAF127 F127 FF127 |
R77 |
DRN90S4 |
440 475 475 520 |
|
0.82 0.91 1.1 |
1784 1606 1390 |
90000 90000 90000 |
FA127 FAF127 F127 FF127 |
R77 |
DRN90L4 |
440 480 480 520 |
|
1.2 1.4 1.6 |
1220 1077 930 |
90000 90000 90000 |
FA127 FAF127 F127 FF127 |
R77 |
DRN100LS4 |
445 485 480 530 |
|
1.8 2 |
820 727 |
90000 90000 |
FA127 FAF127 F127 FF127 |
R77 |
DRN100L4 |
455 490 490 530 |
|
2.3 2.7 3 |
648 549 495 |
90000 90000 90000 |
FA127 FAF127 F127 FF127 |
R77 |
DRN112M4 |
460 500 500 540 |
|
3 3.4 3.5 3.9 3.9 |
483 428 418 374 376 |
90000 90000 90000 90000 90000 |
FA127 FAF127 F127 FF127 |
R87 |
DRN132S4 |
495 530 530 570 |
|
4.7 5 |
312 293 |
90000 90000 |
FA127 FAF127 F127 FF127 |
R87 |
DRN132M4 |
510 550 550 590 |
|
5.7 6.6 |
259 223 |
90000 90000 |
FA127 FAF127 F127 FF127 |
R87 |
DRN132L4 |
520 560 560 600 |
|
7.5 |
198 |
90000 |
FA127 FAF127 F127 FF127 |
R87 |
DRN160M4 |
550 590 590 630 |
|
8.9 |
166 |
90000 |
FA127 FAF127 F127 FF127 |
R87 |
DRN160L4 |
570 610 600 650 |
|
Ma max = 20000 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 |
31434 26173 23464 20212 17984 16358 |
93800 93800 93800 93800 93800 93800 |
FA157 FAF157 F157 FF157 |
R97 |
DRN71MS4 |
770 820 790 890 |
|
0.1 0.12 |
13751 12235 |
93800 93800 |
FA157 FAF157 F157 FF157 |
R97 |
DRN71M4 |
770 830 790 890 |
|
0.2 |
7075 |
93800 |
FA157 FAF157 F157 FF157 |
R97 |
DRN80MK4 |
770 830 790 900 |
|
0.14 0.16 0.18 0.23 0.27 |
10033 9021 8026 6295 5404 |
93800 93800 93800 93800 93800 |
FA157 FAF157 F157 FF157 |
R97 |
DRN80M4 |
770 830 790 900 |
|
0.3 0.35 |
4831 4130 |
93800 93800 |
FA157 FAF157 F157 FF157 |
R97 |
DRN90S4 |
780 840 800 900 |
|
0.53 |
2780 |
93800 |
FA157 FAF157 F157 FF157 |
R97 |
DRN90L4 |
780 840 800 910 |
|
0.6 |
2427 |
93800 |
FA157 FAF157 F157 FF157 |
R97 |
DRN90L4 |
780 840 800 900 |
|
0.4 0.45 |
3607 3210 |
93800 93800 |
FA157 FAF157 F157 FF157 |
R97 |
DRN100LS4 |
780 840 810 910 |
|
0.66 0.75 0.87 |
2185 1944 1674 |
93800 93800 93800 |
FA157 FAF157 F157 FF157 |
R97 |
DRN100LS4 |
780 840 800 910 |
|
1 |
1441 |
93800 |
FA157 FAF157 F157 FF157 |
R97 |
DRN100L4 |
790 850 810 920 |
|
1.1 1.3 |
1308 1169 |
93800 93800 |
FA157 FAF157 F157 FF157 |
R97 |
DRN100L4 |
790 850 810 920 |
|
1.5 1.7 |
953 845 |
93800 93800 |
FA157 FAF157 F157 FF157 |
R97 |
DRN112M4 |
800 860 820 920 |
|
1.9 2.2 |
764 680 |
93800 93800 |
FA157 FAF157 F157 FF157 |
R97 |
DRN132S4 |
810 870 830 940 |
|
2.6 2.9 3.3 |
576 503 446 |
93800 93800 93800 |
FA157 FAF157 F157 FF157 |
R97 |
DRN132M4 |
830 890 850 950 |
|
4.2 4.9 |
353 302 |
93800 93800 |
FA157 FAF157 F157 FF157 |
R97 |
DRN160M4 |
870 930 890 1000 |
|
5.4 6.4 |
273 232 |
93800 93800 |
FA157 FAF157 F157 FF157 |
R97 |
DRN160L4 |
880 940 900 1010 |
|
7.3 7.5 |
202 197 |
93800 93800 |
FA157 FAF157 F157 FF157 |
R97 |
DRN180M4 |
910 960 930 1030 |